Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
602321540
Drilling Capacity: Ironwork(mm) | 10 | Drilling Capacity: Woodwork(mm) | 20 | Technologie de batterie | Li-ion |
---|---|---|---|---|---|
Capacité (mAh, Ah)(Ah) | 2 | Plage de serrage du mandrin de percage | 1.5 - 13 mm | Ralenti (des détails)(rpm) | (1ère/2ème vitesse) 0 - 450/0 - 1800 |
Diamètre du foret étagé max.(mm) | (Bois/ acier) 20/10 | Nombre de blocs d'alimentation inclus | 3 | Caractéristiques de l'outil électrique | y compris la troisième batterie|valise incluse |
Type de produit | Perceuse sans fil | Porte-outil | Mandrin de perçage sans clavette | Niveaux de couple | 15+1 |
Couple (max.)(Nm) | (Doux dure) 25/50 | Type de transmission | 2 vitesses | Type | BS 18 L |
Tension(V) | 18 | Poids(g) | 1600.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu perceuse sans fil, le numéro d'article est le suivant: 602321540.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 602321540.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles