Chanfrein

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2505000
2506000
2576000
2577000
2578000
2580000
2581000
2582000
2583000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre (fraises)
(mm)
Matériau (foret) Taille du produit (Ø)
(mm)
Diamètre de tige
(mm)
Porte-outil (perçage)

11.68 €

1 Disponible 6 jours 12HSS128Forme du cylindre

14.89 €

1 Disponible 3 jours 16HSS168Forme du cylindre

4.17 €

1 Disponible 6 jours 12Acier à outils--1/4" (6,3 mm)

4.48 €

1 Disponible 6 jours 16Acier à outils--1/4" (6,3 mm)

5.27 €

1 Disponible 6 jours 19Acier à outils--1/4" (6,3 mm)

7.83 €

1 Disponible 3 jours 12HSS--1/4" (6,3 mm)

9.41 €

1 Disponible 3 jours 16HSS--1/4" (6,3 mm)

3.64 €

1 Disponible 6 jours 10Acier à outils--1/4" (6,3 mm)

7.29 €

1 Disponible 3 jours 10HSS--1/4" (6,3 mm)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle(°) 45 Adéquation des matériaux Métal|Bois Type de produit Chanfrein

Assistance technique