Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
92 34 36 |
92 34 37 |
92 64 43 |
92 69 84 |
92 84 18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip Type | Main Body Material | Overall Length (mm) | Width (mm) | Largeur de mâchoire (mm) | Matériau (détails) | Matériau | Propriétés des matériaux | Forme de pointe (pincette) | Taille de la pointe (mm) | Type | Type (divers) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.13 € | 1 | 3 jours | - | Autre | 155 | - | - | Acier à Ressort. Haute résistance. Nickel | Acier à ressort | Placage nickel | Pointuee. Incurvé (45°) | - | - | Coudé à 45° | 20 | ||
11.27 € | 1 | 3 jours | - | Autre | 155 | - | - | Acier à Ressort. Haute résistance. Peinte en noir | Acier à ressort | - | Pointuee. Incurvé (45°) | - | - | Coudé à 45° | 20 | ||
11.16 € | 1 | 3 jours | - | Autre | 120 | 3 | 3 | Acier à Ressort. Haute résistance. Nickel | Acier à ressort | Placage nickel | Non-tranchant | 3 | 92 64 43 | Large. Pointes rondes. Droit. Surfaces de préhension finement dentelées | 20 | ||
2.53 € | 1 | 3 jours | - | Autre | 130 | - | 3.5 | - | Plastique | - | Trapézoïdale | - | - | - | 19 | ||
11.81 € | 1 | 3 jours | - | Autre | - | - | - | - | Acier à ressort | Placage nickel | Carrée | - | - | Pointes carrées | 20 |
Loading...
Type de produit | Pincettes de précision |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tip Type
Overall Length(mm)
Width(mm)
Largeur de mâchoire(mm)
Matériau (détails)
Matériau
Propriétés des matériaux
Forme de pointe (pincette)
Taille de la pointe(mm)
Type
Type (divers)
Poids(g)
Type
Main Body Material
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles