Embout de tournevis Phillips

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
44 21 J31
48 11 J0
48 11 J1
70 02 160
70 02 180
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Dureté de coupe
(HRC)
Norme DIN Dureté des bords
(HRC)
N° de pièce du fabricant Correspond au diamètre d'alésage
(mm)
Diamètre d'alésage correspondant Propriétés des matériaux Caractéristiques de la pince Type de produit Plage d'utilisation (pince) Normes Convient à Forme de pointe Type Type (divers) Poids
(g)
Dureté du fil (max.) Dureté du fil (max.) fil dur
(mm)
Dureté du fil (max.)
(mm)
Dureté du fil (max.) fil souple
(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen
(mm)
Matériau

16.57 €

6 9 jours 215-DIN 5256-D-44 21 J3140 - 10040-100 mm--Pince à circlips-DIN 5254 BBague interneAngle de 90°--196-----Acier au chrome-vanadium

17.01 €

6 3 jours --DIN 5256-C-48 11 J08 - 138-13 mmtrempé-Pince à circlips--Bague interneDroit48 11 J0-100-----Acier au four électrique au chrome-vanadium

16.86 €

6 3 jours --DIN 5256-C-48 11 J112 - 2512-25 mmtrempé-Pince à circlips--Bague interneDroit48 11 J1-100-----Acier au four électrique au chrome-vanadium

20.84 €

6 3 jours -62DIN ISO 57496270 02 160--trempé|polissagetype non affleurantPince coupante latéraleAtelier---70 02 160Pince coupante latérale206Fil souple/moyen-dur/dur: 4,0 - 2,8/2,0/ -2-42.8Acier au four électrique au Vanadium

22.19 €

6 3 jours -62DIN ISO 57496270 02 180--trempé|polissagetype non affleurantPince coupante latéraleAtelier---70 02 180Pince coupante latérale252-2.5Fil souple/moyen-dur/dur: 4,0 - 3,0/2,5/ -43Acier au four électrique au Vanadium

Loading...

  1. 1

Assistance technique