Accessoires embouts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
50 01 160
51 01 210
62 12 120
64 02 115
64 12 115
64 12 115 ESD
64 22 115
74 12 180
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dureté de coupe
(HRC)
Norme DIN Dureté des bords
(HRC)
N° de pièce du fabricant Matériau (détails) Caractéristiques de la pince Type de produit Plage d'utilisation (pince) Normes Type Type (divers) Poids
(g)
Dureté du fil (max.) Dureté du fil (max.) fil dur
(mm)
Dureté du fil (max.)
(mm)
Dureté du fil corde à piano (max.)
(mm)
Dureté du fil (max.) fil souple
(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen
(mm)
Matériau

13.69 €

6 9 jours 60DIN ISO 924360-Acier à outil spécial. Forgé. Trempé à l'huile. Pince Noir atramentisée. Tête polie. Poignées recouvertes de plastique-Tenailles-DIN ISO 924350 01 160-223-----1.8Acier à outils

18.11 €

6 3 jours 60DIN ISO 924360-Acier à outil spécial. Forgé. Trempé à l'huile. Pince Noir atramentisée. Tête polie. Poignées recouvertes de plastique-Pince universelle Hammer-DIN ISO 924351 01 210-413------Acier à outils

35.06 €

6 3 jours 58DIN ISO 96545862 12 120-coupe affleuranteCutter d'angleIngénierie électrique et de précisionDIN ISO 965462 12 120Pince électronique diagonale93--Fil souple/mi-dur ⌀ 1,0/0,7-10.7Acier à outils

41.16 €

6 9 jours -DIN ISO 96545664 02 115-type non affleurantPince coupante en boutIngénierie électrique et de précisionDIN ISO 965464 02 115Tranchant frontal à facette94Fil de dureté moyenne : 2,0/1,0/0, 60 mm0.6--21Acier à outils

40.43 €

6 3 jours -DIN ISO 96545664 12 115-type non affleurantPince coupante en boutIngénierie électrique et de précisionDIN ISO 965464 12 115Coupe avant. Avec une petite facette91-0.5Fil de dureté moyenne : 2,0/0 8/0,5-20.8Acier à outils

43.00 €

6 9 jours -DIN ISO 96545664 12 115 ESD-type non affleurantPince coupante en boutIngénierie électrique et de précisionDIN ISO 965464 12 115 ESDMâchoires coudées à 90°. Tranchant avec une petite facette94-0.5Fil de dureté moyenne : 2,0/0 8/0,5-20.8Acier à outils

40.91 €

6 9 jours -DIN ISO 96545664 22 115-type non affleurantPince coupante en boutIngénierie électrique et de précisionDIN ISO 965464 22 115Coupe avant. Mini-cutter à petite facette65--Diamètre du fil souple 0,8-0.8-Acier à outils

30.13 €

6 3 jours 64DIN ISO 57496474 12 180-type non affleurantPince coupante latérale KraftAtelierDIN ISO 574974 12 180Pince coupante latérale électrique avec ressort d'ouverture273-2.7Fil mi-dur/dur/piano diamètre 3,80/2,70/2,202.2-3.8Acier au chrome-vanadium

Loading...

  1. 1

Informations de base

Propriétés des matériaux trempé|polissage

Assistance technique