Embout de tournevis Pozidriv

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09 01 240
09 02 240
48 11 J2
48 11 J3
48 11 J4
48 21 J01
78 61 125
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Dureté de coupe
(HRC)
Norme DIN Dureté des bords
(HRC)
N° de pièce du fabricant Correspond au diamètre d'alésage
(mm)
Diamètre d'alésage correspondant Propriétés des matériaux Caractéristiques de la pince Type de produit Plage d'utilisation (pince) Normes Convient à Forme de pointe Type Type (divers) Poids
(g)
Dureté du fil (max.) fil dur
(mm)
Dureté du fil (max.)
(mm)
Dureté du fil (max.) fil souple
(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen
(mm)
Matériau

37.61 €

6 9 jours 240environ 64DIN ISO 57466409 01 240--polissage|trempé-Pince universelle kraftAtelier---09 01 240-4403(Fil mi-dur/dur) 4,6 /3,0-4.6Acier au four électrique au chrome-vanadium

40.59 €

6 9 jours 240environ 64DIN ISO 57466409 02 240--polissage|trempé-Pince universelleAtelier---09 02 240-4703(Fil mi-dur/dur) 4,6 /3,0-4.6Acier au four électrique au chrome-vanadium

17.79 €

6 3 jours --DIN 5256-C-48 11 J219 - 6019-60 mmtrempé-Pince à circlips--Bague interneDroit48 11 J2-180----Acier au four électrique au chrome-vanadium

19.99 €

6 3 jours 225-DIN 5256-C-48 11 J340 - 10040-100 mmtrempé-Pince à circlips--Bague interneDroit48 11 J3-260----Acier au four électrique au chrome-vanadium

34.49 €

6 9 jours 320-DIN 5256-C-48 11 J485 - 16585-140 mmtrempé-Pince à circlips--Bague interneDroit48 11 J4-580----Acier au four électrique au chrome-vanadium

19.46 €

6 3 jours --DIN 5256-D-48 21 J018 - 138-13 mmtrempé-Pince à circlips--Bague interneAngle de 90°48 21 J01-100----Acier au four électrique au chrome-vanadium

19.17 €

6 3 jours -64DIN ISO 96546478 61 125--brunicoupe affleurantePince coupanteIngénierie électrique et de précisionDIN ISO 9654--78 61 125Sans facette. Sans cosses. Mâchoires droites56-Fil souple/moyen-dur/dur: 0,2 - 1,6/1,2/ -1.61.2Acier à outils

Loading...

  1. 1

Assistance technique