Embout à douille double face

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
44 19 J5
44 19 J6
44 20 J51
44 29 J51
44 29 J61
44 31 J02
44 31 J12
44 31 J22
44 31 J32
46 10 A5
46 10 A6
46 11 G0
46 11 G2
46 19 A5
46 19 A6
46 20 A51
46 29 A51
46 29 A61
46 31 A02
46 31 A12
46 31 A22
46 31 A32
49 31 A0
64 32 120
64 32 120 ESD
64 72 120
67 01 140
67 05 140
67 05 160
70 01 110
70 01 125
70 01 140
70 01 160
70 01 180
70 02 125
70 02 140
70 05 125
70 07 160
70 07 180
70 11 110
70 15 110
70 26 160
72 01 140
72 01 160
72 01 180
72 02 125
72 21 160
72 51 160
74 01 140
74 01 160
74 01 180
74 01 200
74 01 250
74 02 140
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Dureté de coupe
(HRC)
Norme DIN Dureté des bords
(HRC)
Norme EN N° de pièce du fabricant Correspond au diamètre d'alésage
(mm)
Diamètre d'alésage correspondant Matériau (détails) Propriétés des matériaux Caractéristiques de la pince Type de produit Plage d'utilisation (pince) Ø Arbre
(mm)
Normes Convient à Convient pour des diamètres d'arbre de Forme de pointe Type Type (divers) Poids
(g)
Dureté du fil (max.) Dureté du fil (max.) fil dur
(mm)
Dureté du fil (max.)
(mm)
Dureté du fil corde à piano (max.)
(mm)
Dureté du fil (max.) fil souple
(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen
(mm)
Matériau

14.57 €

1 9 jours --DIN 5256-C--44 19 J5122 - 300122-300 mmEmbouts : Acier à outil spécial. Fraisé. Trempé à l'huile--Emboust de rechange de pince à circlips---Bague interne-Droit44 19 J5-77------Acier à outils

14.57 €

1 9 jours --DIN 5256-C--44 19 J6252 - 400252-400 mmEmbouts: acier à outil spécial. Fraisé. Trempé à l'huile--Emboust de rechange de pince à circlips---Bague interne-Droit44 19 J6-87------Acier à outils

119.50 €

1 9 jours 590-DIN 5256-D--44 20 J51122 - 300122-300 mmEmbouts : Acier à outil spécial. Fraisé. Trempé à l'huiletrempé-Pince à circlips---Bague interne-Angle de 90°44 20 J51-1803------Acier laminé|Acier à outil

14.79 €

1 9 jours --DIN 5256-D--44 29 J51122 - 300122-300 mmEmbouts : Acier à outil spécial. Fraisé. Trempé à l'huile--Emboust de rechange de pince à circlips---Bague interne-Angle de 90°44 29 J51-144------Acier à outils

14.79 €

1 9 jours --DIN 5256-D--44 29 J61252 - 400252-400 mmEmbouts : Acier à outil spécial. Fraisé. Trempé à l'huile--Emboust de rechange de pince à circlips---Bague interne-Angle de 90°44 29 J61-154------Acier à outils

14.66 €

6 9 jours -----44 31 J028 - 138-13 mmCorps de Pince et pointes : Acier électrique au chrome Vanadium. Forgé. Trempé à l'huiletrempé-Pince à circlips---Bague interne-angle 45°44 31 J02-90------Acier au chrome-vanadium

14.66 €

6 9 jours -----44 31 J1212 - 2512-25 mmCorps de Pince et pointes : Acier électrique au chrome Vanadium. Forgé. Trempé à l'huiletrempé-Pince à circlips---Bague interne-angle 45°44 31 J12-90------Acier au chrome-vanadium

15.10 €

6 9 jours -----44 31 J2219 - 6019-60 mmCorps de Pince et pointes : Acier électrique au chrome Vanadium. Forgé. Trempé à l'huiletrempé-Pince à circlips---Bague interne-angle 45°44 31 J22-140------Acier au chrome-vanadium

16.66 €

6 9 jours 225----44 31 J3240 - 10040-100 mmCorps de Pince et pointes : Acier électrique au chrome Vanadium. Forgé. Trempé à l'huiletrempé-Pince à circlips---Bague interne-angle 45°44 31 J32-195------Acier au chrome-vanadium

119.04 €

1 9 jours 560-DIN 5254-A--46 10 A5--Embouts : Acier à outil spécial. Fraisé. Trempé à l'huiletrempé-Pince à circlips-122 - 300-Bague externe122-300 mmDroit46 10 A5-1773------Acier laminé

119.04 €

1 9 jours 570-DIN 5254-A--46 10 A6--Embouts : Acier à outil spécial. Fraisé. Trempé à l'huiletrempé-Pince à circlips-252 - 400-Bague externe252-400 mmDroit46 10 A6-1795------Acier laminé

26.21 €

6 3 jours -----46 11 G0---trempé|polissage-Pince à circlips-1.5 - 4.0DIN ISO 5743Bague externe1.5-4 mmDroit46 11 G0-87------Acier au chrome-vanadium

17.54 €

6 9 jours -----46 11 G2---trempé|polissage-Pince à circlips-5.0 - 13.0DIN ISO 5743Bague externe5-13 mmDroit46 11 G2-85------Acier au chrome-vanadium

14.57 €

1 9 jours -----46 19 A5--Embouts : Acier à outil spécial. Fraisé. Trempé à l'huile--Emboust de rechange de pince à circlips-122 - 300-Bague externe122-300 mmDroit46 19 A5-78------Acier à outils

14.57 €

1 9 jours -----46 19 A6--Embouts : Acier à outil spécial. Fraisé. Trempé à l'huile--Emboust de rechange de pince à circlips-252 - 400-Bague externe252-400 mmDroit46 19 A6-90------Acier à outils

119.50 €

1 9 jours 570-DIN 5254-B--46 20 A51--Embouts : Acier à outil spécial. Fraisé. Trempé à l'huiletrempé-Pince à circlips-122 - 300-Bague externe122-300 mmAngle de 90°46 20 A51-1832------Acier laminé

14.79 €

1 9 jours -----46 29 A51--Embouts : Acier à outil spécial. Fraisé. Trempé à l'huile--Emboust de rechange de pince à circlips-122 - 300-Bague externe122-300 mmAngle de 90°46 29 A51-144------Acier à outils

14.79 €

1 9 jours -----46 29 A61--Embouts : Acier à outil spécial. Fraisé. Trempé à l'huile--Emboust de rechange de pince à circlips-252 - 400-Bague externe252-400 mmAngle de 90°46 29 A61-150------Acier à outils

16.29 €

6 3 jours -----46 31 A02--Corps et pointes de la pince : Acier électrique au chrome Vanadium. Forgé. Trempé à l'huiletrempé-Pince à circlips-3 - 10-Bague externe3-10 mmangle 45°46 31 A02-83------Acier au chrome-vanadium

15.60 €

6 3 jours -----46 31 A12--Corps et pointes de la pince : Acier électrique au chrome Vanadium. Forgé. Trempé à l'huiletrempé-Pince à circlips-10 - 25-Bague externe10-25 mmangle 45°46 31 A12-85------Acier au chrome-vanadium

16.90 €

6 9 jours -----46 31 A22--Corps et pointes de la pince : Acier électrique au chrome Vanadium. Forgé. Trempé à l'huiletrempé-Pince à circlips-19 - 60-Bague externe19-60 mmangle 45°46 31 A22-133------Acier au chrome-vanadium

19.01 €

6 9 jours -----46 31 A32--Corps et pointes de la pince : Acier électrique au chrome Vanadium. Forgé. Trempé à l'huiletrempé-Pince à circlips-40 - 100-Bague externe40-100 mmangle 45°46 31 A32-213------Acier au chrome-vanadium

24.23 €

6 3 jours --DIN 5254-A--49 31 A0---trempé-Pince à circlips-3 - 10-Bague externe3-10 mmDroit49 31 A0-103------Acier au four électrique au chrome-vanadium

43.97 €

6 9 jours --DIN ISO 965456-64 32 120---trempé|polissagetype non affleurantPince coupante en boutIngénierie électrique et de précision-DIN ISO 9654---64 32 120Fraise à Pince coupante devant oblique avec petite tête. A= 15°.92-0.5Fil de dureté moyenne : ø1,50 /1,0 /0,50-1.51Acier à outils

46.86 €

6 9 jours --DIN ISO 965456-64 32 120 ESD---trempé|polissagetype non affleurantPince coupante en boutIngénierie électrique et de précision-DIN ISO 9654---64 32 120 ESDMâchoires inclinées à 15°. Tranchant avec une petite facette92-0.5Fil de dureté moyenne : ø1,5/1,0/0,5-1.51Acier à outils

49.10 €

6 9 jours --DIN ISO 965456-64 72 120---trempé|polissagetype non affleurantPince coupante en boutIngénierie électrique et de précision-DIN ISO 9654---64 72 120Pince coupante oblique avant. Mini-cutter à petite facette. Tête avec évidement. a = 35°95--Fil souple diamètre 1,5-1.5-Acier à outils

25.86 €

6 3 jours --DIN ISO 574864-67 01 140---trempé|polissagetype non affleurantPince coupante en bout kraftAtelier-DIN ISO 5748---67 01 140Pince coupante en bout kraft152-2Fil doux/moyen-dur/dur/piano diamètre 4,0/3. 1/2. 0/1.51.543.1Acier au chrome-vanadium

34.33 €

6 9 jours --DIN ISO 574864-67 05 140---trempé|chrométype non affleurantPince coupante en bout kraftAtelier-DIN ISO 5748---67 05 140Pince coupante en bout kraft176-2Fil doux/moyen-dur/dur/piano diamètre 4,0/3. 1/2. 0/1.51.543.1Acier au chrome-vanadium

35.70 €

6 9 jours --DIN ISO 574864-67 05 160---trempé|chrométype non affleurantPince coupante en bout kraftAtelier-DIN ISO 5748---67 05 160Pince coupante en bout kraft266-2.5Doux/moyen-dur/dur/diamètre de fil de piano doux/moyen-dur/dur/diamètre de fil de piano 4,5/3,4/2,5/2,024.53.4Acier au chrome-vanadium

16.29 €

6 3 jours --DIN ISO 574962-70 01 110---trempé|polissagetype non affleurantPince coupante latéraleAtelier-DIN ISO 5749---70 01 110à facette81-1.2Fil souple/moyen/dur: ø3,0 / 2,3 / 1,5 0/1,2-32Acier au four électrique au Vanadium

16.29 €

6 3 jours --DIN ISO 574962-70 01 125---trempétype non affleurantPince coupante latéraleAtelier-DIN ISO 5749---70 01 125à facette80-1.5Fil souple / moyennement dur / dur : diamètre 3,0 / 2,3 / 1,5-32.3Acier au four électrique au Vanadium

16.29 €

6 3 jours --DIN ISO 574962-70 01 140---trempé|polissagetype non affleurantPince coupante latéraleAtelier-DIN ISO 5749---70 01 140à facette126-1.8Fil souple / moyennement dur / dur: diamètre 4,0 / 2,5 / 1,8-42.5Acier au four électrique au Vanadium

16.57 €

6 3 jours --DIN ISO 574962-70 01 160---trempé|polissagetype non affleurantPince coupante latéraleAtelier-DIN ISO 5749---70 01 160Avec biseau171-2Fil de dureté moyenne : ø4,0 /2,8 /2,0-42.8Acier au four électrique au Vanadium

18.07 €

6 3 jours --DIN ISO 574962-70 01 180---trempé|polissagetype non affleurantPince coupante latéraleAtelier-DIN ISO 5749---70 01 180à facette200-2.5Fil de dureté moyenne : ø4,0/3,0/2,5-43Acier au four électrique au Vanadium

19.87 €

6 3 jours -62DIN ISO 574962-70 02 125---trempé|polissagetype non affleurantPince coupante latéraleAtelier-----70 02 125à facette119-1.5Fil souple / moyennement dur / dur : diamètre 3,0 / 2,3 / 1,5-32.3Acier au four électrique au Vanadium

20.20 €

6 3 jours -62DIN ISO 574962-70 02 140---trempé|polissagetype non affleurantPince coupante latéraleAtelier-----70 02 140à facette150-1.8Fil souple / moyennement dur / dur: diamètre 4,0 / 2,5 / 1,8-42.5Acier au four électrique au Vanadium

23.53 €

6 3 jours --DIN ISO 574962-70 05 125---trempé|chrométype non affleurantPince coupante latéraleAtelier-DIN ISO 5749---70 05 125Pince coupante à facette119-1.5Fil souple / moyennement dur / dur : diamètre 3,0 / 2,3 / 1,5-32.3Acier au four électrique au Vanadium

32.94 €

1 9 jours --DIN ISO 574962EN 6090070 07 160---trempé|chrométype non affleurantPince coupante latéraleVDE-DIN ISO 5749---70 07 160Testé VDE avec facette227-2Fil de dureté moyenne : ø4,0 /2,8 /2,0-42.8Acier au four électrique au Vanadium

35.30 €

1 9 jours --DIN ISO 574962EN 6090070 07 180---trempé|chrométype non affleurantPince coupante latéraleVDE-DIN ISO 5749---70 07 180Testé VDE avec facette269-2.5Fil de dureté moyenne : ø4,0/3,0/2,5-43Acier au four électrique au Vanadium

22.23 €

6 3 jours --DIN ISO 574962-70 11 110---trempé|polissagetype non affleurantPince coupante latéraleAtelier-DIN ISO 5749---70 11 110Pince coupante à facette. Avec ressort d'ouverture91-1.2Fil souple/moyen/dur: ø3,0 / 2,3 / 1,5 0/1,2-32Acier au four électrique au Vanadium

25.90 €

6 3 jours --DIN ISO 574962-70 15 110---trempé|chrométype non affleurantPince coupante latéraleAtelier-DIN ISO 5749---70 15 110Pince coupante à facette. Avec ressort d'ouverture98-1.2Fil souple/moyen/dur: ø3,0 / 2,3 / 1,5 0/1,2-32Acier au four électrique au Vanadium

28.37 €

1 3 jours --DIN ISO 5749|DIN EN 6090062EN 6090070 26 160---trempé|chrométype non affleurantPince coupante latéraleVDE-DIN ISO 5749---70 26 160Pince coupante latérale VDE avec petite facette216--Fil de dureté moyenne : ø4,0/2,8/1,8-4-Acier au four électrique au Vanadium

22.89 €

6 3 jours -----72 01 140---trempé|polissagecoupe affleurantePince Pince coupante latérale PVCAtelier-----72 01 140Couteaux latéraux pour plastique125--Plastique jusqu'à 1,2---Acier au four électrique au Vanadium

23.49 €

6 9 jours --DIN ISO 5743--72 01 160---trempé|polissagecoupe affleurantePince Pince coupante latérale PVCAtelier-DIN ISO 5743---72 01 160Couteaux latéraux pour plastique164--Plastique jusqu'à 1,2---Acier au four électrique au Vanadium

25.16 €

6 9 jours -----72 01 180---trempé|polissagecoupe affleurantePince Pince coupante latérale PVCAtelier-----72 01 180Couteaux latéraux pour plastique193--Plastique jusqu'à 1,2---Acier au four électrique au Vanadium

24.34 €

6 3 jours -----72 02 125---trempé|polissagecoupe affleurantePince Pince coupante latérale PVCAtelier-----72 02 125Couteaux latéraux pour plastique109--Plastique jusqu'à 1,2---Acier au four électrique au Vanadium

41.86 €

6 9 jours 228----72 21 160---trempé|polissagecoupe affleurantePince Pince coupante latérale PVCAtelier-----72 21 160Couteaux latéraux pour plastique165--Plastique jusqu'à 1,2---Acier au four électrique au Vanadium

27.31 €

6 3 jours --DIN ISO 5743--72 51 160---trempé|polissagecoupe affleurantePince coupante latéraleAtelier-DIN ISO 5743---72 51 160Pour câble à fibre optique166-----Acier au four électrique au Vanadium

19.63 €

6 3 jours -64DIN ISO 574964-74 01 140---trempé|polissagetype non affleurantPince coupante latérale KraftAtelier-DIN ISO 5749---74 01 140Pince coupante latérale électrique131-2Diamètre de la corde mi-dure/dure/piano: 3,1/2,0/1,51.5-3.1Acier au chrome-vanadium

20.03 €

6 3 jours -64DIN ISO 574964-74 01 160---trempé|polissagetype non affleurantPince coupante latérale KraftAtelier-DIN ISO 5749---74 01 160Pince coupante latérale électrique178-2.5Diamètre de la corde mi-dure/dure/piano 3,4/2,5/2,02-3.4Acier au chrome-vanadium

21.99 €

6 3 jours -64DIN ISO 574964-74 01 180---trempé|polissagetype non affleurantPince coupante latérale KraftAtelier-DIN ISO 5749---74 01 180Pince coupante latérale électrique241-2.7Diamètre corde mi-dure/dure/piano 3,8/2 7/2,22.2-3.8Acier au chrome-vanadium

24.23 €

6 3 jours -64DIN ISO 574964-74 01 200---trempé|polissagetype non affleurantPince coupante latérale KraftAtelier-DIN ISO 5749---74 01 200Pince coupante latérale électrique263-3Diamètre de la corde mi-dure/dure/piano 4,2/3,0/2,52.5-4.2Acier au chrome-vanadium

30.66 €

6 3 jours -64DIN ISO 574964-74 01 250---trempé|polissagetype non affleurantPince coupante latérale KraftAtelier-DIN ISO 5749---74 01 250Pince coupante latérale électrique391-3.5Diamètre corde mi-dure/dure/piano 4,60 /3,50 /3,003-4.6Acier au chrome-vanadium

23.77 €

6 9 jours -64DIN ISO 574964-74 02 140---trempé|polissagetype non affleurantPince coupante latérale KraftAtelier-DIN ISO 5749---74 02 140Pince coupante latérale électrique157-2Corde mi-dure/dure/piano diamètre 3,10/2,00/1,501.5-3.1Acier au chrome-vanadium

Loading...

  1. 1

Assistance technique