Embout Allen Kraft

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03 02 160
03 02 180
03 02 200
03 05 140
03 06 160
03 06 200
03 07 160
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Norme DIN Norme EN N° de pièce du fabricant Propriétés des matériaux Plage d'utilisation (pince) Type Poids
(g)
Dureté du fil (max.)
(mm²)
Dureté du fil (max.) fil dur
(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen
(mm)

16.53 €

6 3 jours DIN ISO 5746-03 02 160polissage|trempéAtelier03 02 160223Fil mi-dur/dur : ⌀ 3,1 /2,0 mm · Diamètre Max. 1623.1

16.81 €

6 3 jours DIN ISO 5746-03 02 180polissage|trempéAtelier03 02 180254Fil moyennement dur/dur : ⌀ 3,4/2,2 mm · Max. 162.23.4

19.34 €

6 3 jours DIN ISO 5746-03 02 200polissage|trempéAtelier03 02 200322Fil mi-dur/dur : ⌀ 3,8/2,5 mm · · Diamètre 162.53.8

20.03 €

6 3 jours DIN ISO 5746-03 05 140chromé|trempéAtelier03 05 140139Fil mi-dur/dur : ⌀ 2,8/1,8 mm · Max. 101.82.8

22.89 €

1 3 jours DIN ISO 5746|DIN EN 60900EN 6090003 06 160chromé|trempéVDE03 06 160228Fil mi-dur/dur : ⌀ 3,1/2,0 mm · Diamètre Max. 1623.1

27.60 €

1 3 jours DIN ISO 5746|DIN EN 60900EN 6090003 06 200chromé|trempéVDE03 06 200326Fil mi-dur/dur : ⌀ 3,8/2,5 mm · Diamètre Max. 162.53.8

29.73 €

1 9 jours DIN ISO 5746|DIN EN 60900EN 6090003 07 160chromé|trempéVDE03 07 160254Fil mi-dur/dur : ⌀ 3,1/2,0 mm · Max. 1623.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté de coupe(HRC) 60 Dureté des bords(HRC) 60 Type de produit Pince universelle
Normes DIN ISO 5746 Matériau Acier à outils

Assistance technique