Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
02 02 225 T |
08 21 145 |
08 22 145 |
08 22 145 T |
08 25 145 |
08 26 145 |
09 02 240 T |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Norme DIN | Dureté des bords (HRC) | N° de pièce du fabricant | Propriétés des matériaux | Caractéristiques de la pince | Type de produit | Plage d'utilisation (pince) | Poids (g) | Dureté du fil (max.) fil dur (mm) | Dureté du fil corde à piano (max.) (mm) | Dureté du fil (max.) fil moyen (mm) | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.07 € | 1 | 4 jours | 225 | DIN ISO 5746 | 63 | 02 02 225 T | polissage | type non encastré|crochet de sécurité | Pince universelle kraft | Atelier | 401 | 3 | 2.5 | - | Acier à outils | |||
20.36 € | 6 | 3 jours | - | DIN ISO 5746 | - | 08 21 145 | polissage | type non affleurant | Pince universelle | Atelier | 116 | 2 | - | 3 | Acier à outils | |||
22.56 € | 6 | 3 jours | - | DIN ISO 5746 | - | 08 22 145 | polissage | type non affleurant | Pince universelle | Atelier | 145 | 2 | - | 3 | Acier à outils | |||
29.89 € | 1 | 4 jours | - | DIN ISO 5746 | - | 08 22 145 T | - | type non affleurant | Pince universelle | Atelier | - | 2 | - | 3 | Acier à outils | |||
25.20 € | 6 | 4 jours | - | DIN ISO 5746 | - | 08 25 145 | placage au chrome | type non affleurant | Pince universelle | Atelier | 145 | 2 | - | 3 | Acier à outils | |||
27.16 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 08 26 145 | placage au chrome | - | Mini pince universelle | VDE | 145 | 2 | - | 3 | - | |||
47.91 € | 1 | 4 jours | 240 | DIN ISO 5746 | 64 | 09 02 240 T | polissage | Crochet de sécurité | Pince universelle | Atelier | 463 | 3 | - | 4.6 | Acier au four électrique au Vanadium |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Norme DIN
Dureté des bords(HRC)
N° de pièce du fabricant
Propriétés des matériaux
Caractéristiques de la pince
Type de produit
Plage d'utilisation (pince)
Poids(g)
Dureté du fil (max.) fil dur(mm)
Dureté du fil corde à piano (max.)(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles