Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
02 07 200 |
02 07 225 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Norme DIN | Norme EN | N° de pièce du fabricant | Plage d'utilisation (pince) | Type | Poids (g) | Dureté du fil (max.) (mm²) | Dureté du fil (max.) fil dur (mm) | Dureté du fil corde à piano (max.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.59 € | 1 | 9 jours | - | DIN ISO 5746|DIN EN 60900 | EN 60900 | 02 07 200 | VDE | 02 07 200 | 380 | Câble dur : ⌀ 2,8 mm · Corde à piano: Diamètre 2,2 mm Max. 25 | 2.8 | 2.2 | |||
41.94 € | 1 | 9 jours | 225 | DIN ISO 5746 | - | 02 07 225 | Atelier | 02 07 225 | 486 | Câble dur : 3,0 mm de diamètre · Corde à piano : Diamètre 2,5 mm · MaxDiameter : 25 | 3 | 2.5 |
Loading...
Dureté de coupe(HRC) | 64 | Dureté des bords(HRC) | 64 | Propriétés des matériaux | chromé|trempé |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Pince universelle kraft | Normes | DIN ISO 5746 | Matériau | Acier à outils |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Norme DIN
Norme EN
N° de pièce du fabricant
Plage d'utilisation (pince)
Type
Poids(g)
Dureté du fil (max.)(mm²)
Dureté du fil (max.) fil dur(mm)
Dureté du fil corde à piano (max.)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles