Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
77 02 115
Dureté de coupe(HRC) | 62 | Norme DIN | DIN ISO 9654 | Dureté des bords(HRC) | 62 |
---|---|---|---|---|---|
N° de pièce du fabricant | 77 02 115 | Propriétés des matériaux | trempé|polissage | Caractéristiques de la pince | type non affleurant |
Type de produit | Pince coupante latérale | Plage d'utilisation (pince) | Ingénierie électrique et de précision | Normes | DIN ISO 9654 |
Type | 77 02 115 | Type (divers) | Tête ronde. Avec petite facette | Poids(g) | 80 |
Dureté du fil (max.) fil dur(mm) | 0.6 | Dureté du fil (max.)(mm) | Fil souple/moyen/dur : 1,6/1,2/0,5 | Dureté du fil (max.) fil souple(mm) | 1.6 |
Dureté du fil (max.) fil moyen(mm) | 1.2 | Matériau | Acier à outils |
Vous vous trouvez sur la page de Trousse à outil, le numéro d'article est le suivant: 77 02 115.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 77 02 115.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles