Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
74 05 140 |
74 05 160 |
74 05 250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Type | Poids (g) | Dureté du fil (max.) fil dur (mm) | Dureté du fil (max.) (mm) | Dureté du fil corde à piano (max.) (mm) | Dureté du fil (max.) fil moyen (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.31 € | 6 | 9 jours | 74 05 140 | 74 05 140 | 157 | 2 | Corde mi-dure/dure/piano diamètre 3,10/2,00/1,50 | 1.5 | 3.1 | ||
30.57 € | 6 | 9 jours | 74 05 160 | 74 05 160 | 209 | 2.5 | Corde mi-dure/dure/piano diamètre 3,40/2. 50/2.00 | 2 | 3.4 | ||
42.39 € | 6 | Devis | 74 05 250 | 74 05 250 | 440 | 3.5 | Diamètre corde mi-dure/dure/piano 4,60 /3,50 /3,00 | 3 | 4.6 |
Loading...
Dureté de coupe(HRC) | 64 | Norme DIN | DIN ISO 5749 | Dureté des bords(HRC) | 64 |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés des matériaux | trempé|chromé | Caractéristiques de la pince | type non affleurant | Type de produit | Pince coupante latérale Kraft |
Plage d'utilisation (pince) | Atelier | Normes | DIN ISO 5749 | Type (divers) | Pince coupante latérale électrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Configurer
Propriétés de base
N° de pièce du fabricant
Type
Poids(g)
Dureté du fil (max.) fil dur(mm)
Dureté du fil (max.)(mm)
Dureté du fil corde à piano (max.)(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles