Boulonneuse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00 20 03 V02
48 31 J2
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Norme DIN N° de pièce du fabricant Correspond au diamètre d'alésage
(mm)
Diamètre d'alésage correspondant Propriétés des matériaux Type de produit Convient à Convient pour des diamètres d'arbre de Type Poids
(g)

63.07 €

1 3 jours -00 20 03 V02-19-60 mm|12-25 mm-Jeu de pince à circlipsBagues extérieure et intérieure10-25 mm|19-60 mm00 20 03 V02450

29.69 €

6 9 jours DIN 5256-C48 31 J219 - 6019-60 mmtrempéPince à circlipsBague interne-48 31 J2175

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de pointe Droit Matériau Acier au four électrique au chrome-vanadium

Assistance technique