Embouts VDE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09 12 240 T
26 12 200 T
26 15 200 T
26 22 200 T
26 25 200 T
34 42 130
34 42 130 ESD
34 52 130
34 52 130 ESD
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Norme DIN Dureté des bords
(HRC)
Forme de l'embout N° de pièce du fabricant Propriétés des matériaux Caractéristiques de la pince Type de produit Plage d'utilisation (pince) Poids
(g)
Dureté du fil (max.) fil dur
(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen
(mm)
Matériau

53.59 €

1 4 jours 240DIN ISO 574664-09 12 240 TpolissageCrochet de sécuritéPince universelleAtelier45534.6Acier au four électrique au Vanadium

30.94 €

1 4 jours -DIN ISO 574561Droit26 12 200 T-Crochet de sécuritéPince de serrage rondeAtelier2002.23.2Acier au four électrique au Vanadium

34.11 €

1 4 jours -DIN ISO 574561Droit26 15 200 Tplacage au chromeCrochet de sécuritéPince de serrage rondeAtelier2042.23.2Acier au four électrique au Vanadium

33.80 €

1 4 jours -DIN ISO 57456140 degrés26 22 200 TpolissageCrochet de sécuritéPince de serrage rondeAtelier2022.23.2Acier au four électrique au Vanadium

38.60 €

1 4 jours -DIN ISO 57456140 degrés26 25 200 T-Crochet de sécuritéPince de serrage rondeAtelier2052.23.2Acier au four électrique au Vanadium

44.30 €

6 4 jours ----34 42 130polir|brunir-Pince de serrage plateAtelier61--Acier à roulement à billes au chrome-vanadium

46.29 €

6 4 jours ----34 42 130 ESDpolissage-Pince de serrage plateESD61--Acier à roulement à billes au chrome-vanadium

46.41 €

6 4 jours ----34 52 130polissage-Pince de serrage rondeIngénierie électrique et de précision61--Acier à roulement à billes au chrome-vanadium

48.37 €

6 4 jours ----34 52 130 ESDpolissage-Pince de serrage rondeESD61--Acier à roulement à billes au chrome-vanadium

Loading...

  1. 1

Assistance technique