Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1616471
Overall length (mm) | 145 | Diamètre de la lame(mm) | 2.5 | Longueur de la lame(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier au chrome-moly-vanadium | Type de produit | Tournevis Torx | Taille (tournevis) | T 5 |
Vous vous trouvez sur la page de Capteurs pour surface murale, le numéro d'article est le suivant: 1616471.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1616471.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles