Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
880AMGT |
880AMGT-1 |
880MGT |
880MGT-18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Taille de la clé | Taille de la clé (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.29 € | 1 | Disponible | 26 jours | - | 16 mm | 16 | |
33.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 16 mm | 16 | |
33.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 20.8 mm | 20.8 | |
33.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 62 | 18 mm | 18 |
Loading...
Appui | Tête hexagonale | Tourne-vis | 3/8" (10 mm) | Entraînement (outils) | 3/8" (10 mm) |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés des matériaux | chromé|polissage | Type de produit | Pièce de bougie d'allumage | Material | Acier au chrome-vanadium |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Taille de la clé
Taille de la clé(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles