Embouts à tête hexagonale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1000AZ-1.1/2
1000AZ-1.1/4
1000AZ-1.1/8
1000AZ-1.1/16
1000AZ-1.3/8
1000AZ-1.3/16
1000AZ-1.5/8
1000AZ-1.5/16
1000AZ-1.7/8
1000AZ-1.7/16
1000AZ-1.13/16
1100Z-32
1100Z-36
1100Z-41
1100Z-46
4555N
900AZ-1.1/8
900AZ-1.1/16
900AZ-1.3/16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Tourne-vis Entraînement (outils) Propriétés des matériaux Embouts à cliquet (pouce) Taille de la clé Taille de la clé
(mm)

50.03 €

1 Disponible 8 jours -3/4" (20 mm)-chromé|polissage1 1/2"--

34.44 €

1 Disponible 7 jours -3/4" (20 mm)-chromé|polissage1 1/4"--

32.29 €

1 Disponible 7 jours -3/4" (20 mm)-chromé|polissage1 1/8"--

32.29 €

1 Disponible 7 jours -3/4" (20 mm)-chromé|polissage1 1/16"--

45.67 €

1 Disponible 7 jours -3/4" (20 mm)-chromé|polissage1 3/8"--

34.44 €

1 Disponible 8 jours -3/4" (20 mm)-chromé|polissage1 3/16"--

58.72 €

1 Disponible 7 jours 68.53/4" (20 mm)-chromé|polissage1 5/8"--

38.75 €

1 Disponible 8 jours 593/4" (20 mm)-chromé|polissage1 5/16"--

67.43 €

1 Disponible 7 jours -3/4" (20 mm)-chromé|polissage1 7/8"--

46.76 €

1 Disponible 7 jours 633/4" (20 mm)-chromé|polissage1 7/16"--

69.60 €

1 Disponible 7 jours -3/4" (20 mm)-chromé|polissage1 13/16"--

76.45 €

1 Disponible 7 jours -1" (25 mm)-chromé|polissage--32

78.64 €

1 Disponible 7 jours -1" (25 mm)-chromé|polissage--36

85.20 €

1 Disponible 7 jours 681" (25 mm)-chromé|polissage--41

96.12 €

1 Disponible 7 jours 721" (25 mm)-chromé|polissage--46

67.43 €

1 Disponible 7 jours -1/2'' (12,5 mm)1/2'' (12,5 mm)Placage au chrome-27 mm27

22.47 €

1 Disponible 7 jours -1/2'' (12,5 mm)-chromé|polissage1 1/8"--

23.55 €

1 Disponible 7 jours -1/2'' (12,5 mm)-chromé|polissage1 1/16"--

23.55 €

1 Disponible 7 jours -1/2'' (12,5 mm)-chromé|polissage1 3/16"--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Appui Tête hexagonale Type de produit Pièces Material Acier au chrome-vanadium

Assistance technique