Jeu de clés à douille doubles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
163-101/9
163-296/7
163-518/9
163-520/15
610N/8
630/12
630A-1/2X9/16
630A-1/4X5/16
630A-1X1.1/8
630A-1.1/16X1.1/4
630A-3/4X7/8
630A-3/8X7/16
630A-5/8X3/4
630A-15/16X1
630A-19/32X11/16
630A-25/32X13/16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Norme DIN Propriétés des matériaux Type de produit Taille (clés) Taille de la clé Taille de la clé
(mm)
Material

241.08 €

1 Disponible 4 jours DIN 838|DIN ISO 10104chromé|polissageJeu de clés à douille doubles-6 x 7 - 21 x 23 mm6|7|8|9|10|11|12|13Acier au chrome-vanadium

169.85 €

1 Disponible 7 jours DIN 838|DIN ISO 10104chromé|polissageJeu de clés à douille doubles--6|7|8|9|10|11|12|13Acier au chrome-vanadium

230.12 €

1 Disponible 3 jours --Jeu de clés à douille doubles----

415.33 €

1 Disponible 3 jours --Jeu de clés à douille doubles----

164.37 €

1 Disponible 8 jours DIN 837-B|DIN ISO 10103chromé|polissageJeu de clés à douille doubles-6 x 7 - 21 x 22 mm6|7|8|9|10|11|12|13Acier au chrome-vanadium

301.37 €

1 Disponible 7 jours DIN 838|DIN ISO 10104chromé|polissageJeu de clés à douille doubles-6 x 7 - 27 x 32 mm6|7|8|9|10|11|12|13Acier au chrome-vanadium

26.91 €

1 Disponible 8 jours DIN ISO 1085chromé|polissageClé double1/2"|9/16"--Acier au chrome-vanadium

23.55 €

1 Disponible 8 jours DIN ISO 1085chromé|polissageClé double1/4"|5/16"--Acier au chrome-vanadium

46.76 €

1 Disponible 7 jours DIN ISO 1085chromé|polissageClé double1"|1 1/8"--Acier au chrome-vanadium

53.29 €

1 Disponible 7 jours DIN ISO 1085chromé|polissageClé double1 1/16"|1 1/4"--Acier au chrome-vanadium

34.44 €

1 Disponible 7 jours DIN ISO 1085chromé|polissageClé double3/4"|7/8"--Acier au chrome-vanadium

23.55 €

1 Disponible 8 jours DIN ISO 1085chromé|polissageClé double3/8"|7/16"--Acier au chrome-vanadium

31.21 €

1 Disponible 7 jours DIN ISO 1085chromé|polissageClé double5/8"|3/4"--Acier au chrome-vanadium

45.67 €

1 Disponible 7 jours DIN ISO 1085chromé|polissageClé double15/16"|1"--Acier au chrome-vanadium

27.97 €

1 Disponible 7 jours DIN ISO 1085chromé|polissageClé double19/32"|11/16"--Acier au chrome-vanadium

34.44 €

1 Disponible 7 jours DIN ISO 1085chromé|polissageClé double25/32"|13/16"--Acier au chrome-vanadium

Loading...

  1. 1

Assistance technique