Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2584-1
Longueur de la lame(mm) | 210 | Appui | Allen | Tourne-vis | 1/2'' (12,5 mm) |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Prise d'extension | Taille de la clé(mm) | 6 | Material | Acier spécial |
Vous vous trouvez sur la page de Prise d'extension, le numéro d'article est le suivant: 2584-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2584-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles