Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
163-210/19
Norme DIN | DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738 | Propriétés des matériaux | chromé|polissage | Type de produit | Jeu de clés Crowfoot |
---|---|---|---|---|---|
Taille de la clé(mm) | 8|9|10|11|12|13|14|15 | Material | Acier au chrome-vanadium |
Vous vous trouvez sur la page de Clé Crowfoot se, le numéro d'article est le suivant: 163-210/19.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 163-210/19.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles