Jeu de clés doubles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
163-377/11
163-519/12
450N/10
450N/12
450N/12NRS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Norme DIN Matériau (détails) Propriétés des matériaux Taille de la clé Taille de la clé
(mm)
Material

208.20 €

1 Disponible 7 jours DIN 3110|DIN ISO 10102-Placage au chrome-6|7|8|9|10|11|12|13Acier au chrome-vanadium

235.60 €

1 Disponible 3 jours ------

114.71 €

1 Disponible 3 jours DIN 3110Chrome-vanadium · surface chroméePlacage au chrome6 x 7 - 27 x 32 mm6|7|8|9|10|11|12|13Acier au chrome-vanadium

153.41 €

1 Disponible 3 jours DIN 3110|DIN ISO 10102-Placage au chrome6 x 7 - 27 x 32 mm6|7|8|9|10|11|12|13Acier au chrome-vanadium

191.76 €

1 Disponible 3 jours DIN 3110|DIN ISO 10102-Placage au chrome6 x 7 - 30 x 32 mm6|7|8|9|10|11|12|13Acier au chrome-vanadium

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Jeu de clés doubles

Assistance technique