Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Norme DIN | Type de produit | Taille (clés) | Taille de la clé (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | Jeu de clés doubles | - | 3.2|3.5|4|4.5|5|5.5|6|7 | |
19.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 172.4 | DIN 895 | Clé à fourche à double extrémité | 1/2"|9/16" | - | |
12.73 € | 1 | Disponible | 40 jours | 129.9 | DIN 895 | Clé à fourche à double extrémité | 1/4"|5/16" | - | |
35.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 284.2 | DIN 895 | Clé à fourche à double extrémité | 1"|1 1/8" | - | |
39.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | 303.8 | DIN 895 | Clé à fourche à double extrémité | 1 1/16"|1 1/4" | - | |
15.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 155.7 | DIN 895 | Clé à fourche à double extrémité | 3/8"|7/16" | - | |
23.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 220.9 | DIN 895 | Clé à fourche à double extrémité | 5/8"|3/4" | - | |
14.89 € | 1 | Disponible | 8 jours | 140.1 | DIN 895 | Clé à fourche à double extrémité | 5/16"|3/8" | - | |
32.29 € | 1 | Disponible | 7 jours | 254.6 | DIN 895 | Clé à fourche à double extrémité | 7/8"|15/16" | - | |
21.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 189.8 | DIN 895 | Clé à fourche à double extrémité | 9/16"|5/8" | - | |
34.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 269.4 | DIN 895 | Clé à fourche à double extrémité | 15/16"|1" | - | |
21.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 205.7 | DIN 895 | Clé à fourche à double extrémité | 19/32"|1 1/16" | - | |
27.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 238.9 | DIN 895 | Clé à fourche à double extrémité | 25/32"|7/8" | - |
Loading...
Propriétés des matériaux | Placage au chrome | Material | Acier au chrome-vanadium |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Norme DIN
Type de produit
Taille (clés)
Taille de la clé(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles