Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1015/2
Norme DIN | DIN 3122 | Appui | 3/4" (20 mm) | Entraînement (outils) | 3/4" (20 mm) |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés des matériaux | chromé|polissage | Type de produit | Poignée en T | Normes | DIN 3124 · ISO 2725-1 |
Poids(g) | 1494 | Material | Acier au chrome-vanadium |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée en T, le numéro d'article est le suivant: 1015/2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1015/2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles