Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
50061
Référence pièce
|
---|
50061 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type d’alésage | Fonctions de forage | Diamètre du trou de perçage (intervalle) | Matériau (détails) | Propriétés des matériaux | Adéquation des matériaux | Type de produit | Diamètre de tige (mm) | Espacement des étages (mm) | Type de filetage | Porte-outil (perçage) | Longueur totale (mm) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 4 - 12 mm | - | TiAIN | Métal|Plastique | Foret étagé | 6 | 1 | - | Forme triangulaire | 80 | - |
Loading...
Matériau (foret) | HSS |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Foret à étage, le numéro d'article est le suivant: 50061.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 50061.
Configurer
Propriétés de base
Type d’alésage
Fonctions de forage
Matériau (détails)
Type de filetage
Type (divers)
Diamètre du trou de perçage (intervalle)
Propriétés des matériaux
Adéquation des matériaux
Type de produit
Diamètre de tige(mm)
Espacement des étages(mm)
Porte-outil (perçage)
Longueur totale(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
07011 |
07013 |
07014 |
50067 |
50068 |
50069 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type d’alésage | Fonctions de forage | Diamètre du trou de perçage (intervalle) | Matériau (détails) | Propriétés des matériaux | Adéquation des matériaux | Type de produit | Diamètre de tige (mm) | Espacement des étages (mm) | Type de filetage | Porte-outil (perçage) | Longueur totale (mm) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Rainure en spirale | 4 - 12 mm | - | Étain | Métal|Plastique | Foret étagé | - | 1 | - | Forme triangulaire | - | - | |
83.01 € | 1 | Disponible | 35 jours | - | Rainure en spirale | 6 - 30 mm | - | Étain | Métal|Plastique | Foret étagé | - | 2 | - | Forme triangulaire | - | - | |
180.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Rainure en spirale | 4 - 12 mm|4 - 20 mm|6 - 30 mm | - | Étain | Métal|Plastique | Jeu de forets étagés | - | - | - | Forme triangulaire | - | TIN | |
36.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 4 - 20 mm | - | TiAIN | Métal|Plastique | Foret étagé | 8 | 2 | - | Forme triangulaire | 67 | - | |
67.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 6 - 30 mm | - | TiAIN | Métal|Plastique | Foret étagé | 10 | 2 | - | Forme triangulaire | 98 | - | |
85.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 9 - 36 mm | - | TiAIN | Métal|Plastique | Foret étagé | 12 | 3 | - | Forme triangulaire | 86 | - |