Bits

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
104 220 4
503 001 3
503 002 3
503 002 39
503 003 3
503 003 39
503 021 3
503 022 3
503 102 3
503 103 3
503 618 3
780 035 2
780 045 2
780 135 2
780 145 2
782 035 2
782 045 2
782 135 2
782 145 2
783 000 61
8000 0005 0 0
8002 0004 3
8002 0006 3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Eyelet size
(mm)
Manufacturer part # Matches bore diameter
(mm)
Matching bore diameter Material Material properties Product type Punch size Shaft Ø
(mm)
Suitable for Suitable for shaft diameters of Tip shape Weight
(g)

17.47 €

1 Disponible 7 jours 2402/2.5/3/3.5/4/5.0104 220 4--Steel platenickel platedRevolver hole puncher2 mm|2.5 mm|3 mm|3.5 mm|4 mm|5 mm----260

51.12 €

1 Disponible 7 jours 185----Tool steelburnishedDetachment pliers-----345

52.24 €

1 Disponible 3 jours 190----Tool steelburnishedDetachment pliers-----345

70.36 €

1 Disponible 7 jours 250----Tool steelburnishedDetachment pliers-----410

65.85 €

1 Disponible 7 jours 180----Tool steelburnishedDetachment pliers-----365

70.37 €

1 Disponible 7 jours 240----Tool steelburnishedDetachment pliers-----450

211.63 €

1 Disponible 7 jours 200------Detachment pliers-----550

211.59 €

1 Disponible 7 jours 200------Detachment pliers-----585

86.64 €

1 Disponible 7 jours 180----Tool steelburnishedDetachment pliers-----345

87.59 €

1 Disponible 7 jours 180----Tool steelburnishedDetachment pliers-----365

154.43 €

1 Disponible 3 jours 260------Detachment pliers-----660

148.68 €

1 Disponible 14 jours 570-780 035 2122 - 300122-300 mmSteel platequenched and tempered|zinc platedCirclip pliers--Inner rings-Straight1720

154.41 €

1 Disponible 14 jours 580-780 045 2252 - 400252-400 mmSteel platequenched and tempered|zinc platedCirclip pliers--Inner rings-Straight1740

155.48 €

1 Disponible 14 jours 590-780 135 2122 - 300122-300 mmSteel platequenched and tempered|zinc platedCirclip pliers--Inner rings-Straight1800

154.44 €

1 Disponible 14 jours 595-780 145 2252 - 400252-400 mmSteel platequenched and tempered|zinc platedCirclip pliers--Inner rings-Straight1800

148.68 €

1 Disponible 14 jours 560-782 035 2--Steel platequenched and tempered|zinc platedCirclip pliers-122 - 300Outer rings122-300 mmStraight1760

154.41 €

1 Disponible 14 jours 570-782 045 2--Steel platequenched and tempered|zinc platedCirclip pliers-252 - 400Outer rings252-400 mmStraight1780

154.44 €

1 Disponible 14 jours 580-782 135 2--Steel platequenched and tempered|zinc platedCirclip pliers-122 - 300Outer rings122-300 mmStraight1820

155.48 €

1 Disponible 14 jours 585-782 145 2--Steel platequenched and tempered|zinc platedCirclip pliers-252 - 400Outer rings252-400 mmStraight1820

1,366.91 €

1 Disponible 14 jours 300-783 000 61-400-1000 mm-quenched and temperedCirclip pliers--Outer and inner rings400-1000 mm-2150

158.89 €

1 Disponible 9 jours -------Cutter------

406.07 €

1 Disponible 14 jours -------Cutter pliers------

444.95 €

1 Disponible 3 jours -------Cutter pliers------

Loading...

  1. 1

Assistance technique