Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05020012001 |
05020013001 |
05073290001 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de la clé | Taille de la clé | Taille de la clé (mm) | Normes/marques de certification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 5/16"|3/8"|7/16"|1/2"|9/16"|5/8"|11/16"|3/4" | 5/16" (7,93 mm)- 3/4" (19 mm) | - | - | ||
302.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 8|10|11|12|13|14|15|16|8 - 19 | - | ||
104.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 10|13|17|19|10 - 19 | ISO 11446 |
Loading...
Norme DIN | DIN ISO 1711-1 | Matériau (détails) | Acier au chrome molybdène. revêtement nickel -chrome | Matériau | Acier cromoly |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés des matériaux | Placage chromé au nickel | Nombre de dents | 80 | Type de produit | Jeu de clés à Jeu de clés (autres) pied-de-biche |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la clé
Taille de la clé
Taille de la clé(mm)
Normes/marques de certification
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles