Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05073645001
Overall Length(mm) | 87 | Appui (cliquets) | 1/4" (6,3 mm) | Matériau | Acier au chrome-vanadium |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de dents | 60 | Type de produit | Jeu de cliquets avant/arrière | Couple (max.)(Nm) | 62 |
Poids(g) | 154 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de cliquets avant/arrière, le numéro d'article est le suivant: 05073645001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05073645001.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles