Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05003692001
Overall Length(mm) | 341 | Appui (cliquets) | 1/2" (12,5 mm) | Nombre de dents | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Combo clé-marteau | Couple (max.)(Nm) | 600 | Poids(g) | 1095 |
Vous vous trouvez sur la page de Combo clé-marteau, le numéro d'article est le suivant: 05003692001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05003692001.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles