Mèche machine

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05060255001
05060260001
05060265001
05060286001
05060288001
05060290001
05060409001
05060410001
05060411001
05060412001
05060429001
05060430001
05060431001
05060432001
05073500001
05073501001
05073502001
05073503001
05073504001
05073505001
05073506001
05073507001
05073508001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Appui Entraînement (outils) Taille de la clé Taille de la clé
(mm)
Poids
(g)

15.23 €

1 Disponible 4 jours 65-----

16.59 €

1 Disponible 4 jours 65-----

17.61 €

1 Disponible 4 jours 65-----

11.87 €

1 Disponible 4 jours 65-----

14.24 €

1 Disponible 4 jours 65-----

11.97 €

1 Disponible 4 jours 65-----

7.19 €

1 Disponible 4 jours ------

7.96 €

1 Disponible 4 jours ------

7.96 €

1 Disponible 4 jours ------

9.25 €

1 Disponible 4 jours ------

8.67 €

1 Disponible 4 jours ------

9.68 €

1 Disponible 4 jours ------

9.68 €

1 Disponible 4 jours ------

11.17 €

1 Disponible 4 jours ------

9.07 €

3 Disponible 4 jours -Tête hexagonale1/4" (6,35 mm)5.5 mm5.526.6

9.07 €

3 Disponible 4 jours -Tête hexagonale1/4" (6,35 mm)6 mm626.6

9.07 €

3 Disponible 4 jours -Tête hexagonale1/4" (6,35 mm)7 mm726.6

9.07 €

3 Disponible 4 jours -Tête hexagonale1/4" (6,35 mm)8 mm829.3

9.07 €

3 Disponible 4 jours -Tête hexagonale1/4" (6,35 mm)9 mm933.3

9.07 €

3 Disponible 4 jours -Tête hexagonale1/4" (6,35 mm)10 mm1033.3

10.93 €

3 Disponible 4 jours -Tête hexagonale1/4" (6,35 mm)11 mm1133.3

10.93 €

3 Disponible 4 jours -Tête hexagonale1/4" (6,35 mm)12 mm1240

10.93 €

3 Disponible 4 jours -Tête hexagonale1/4" (6,35 mm)13 mm1340

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme DIN DIN 3126-F 6.3|DIN ISO 1173 Tourne-vis 1/4" (6,3 mm) Type de produit Mèche machine

Assistance technique