mors Allen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05003330001
05003331001
05003332001
05003333001
05003334001
05003335001
05003336001
05003337001
05003338001
05003339001
05003340001
05003341001
05003342001
05003820001
05003821001
05003822001
05003823001
05003824001
05003825001
05003826001
05003827001
05003828001
05003829001
05003840001
05003841001
05003843001
05003844001
05003845001
05004203001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Tourne-vis Type de produit Taille de la clé
(mm)

7.41 €

1 Disponible 4 jours 281/4" (6,3 mm)Embout2

7.41 €

1 Disponible 4 jours 281/4" (6,3 mm)Embout2.5

9.63 €

1 Disponible 4 jours 281/4" (6,3 mm)Embout3

9.63 €

1 Disponible 4 jours 281/4" (6,3 mm)Embout4

11.64 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)Embout4

9.63 €

1 Disponible 4 jours 281/4" (6,3 mm)Embout5

11.64 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)Embout5

9.63 €

1 Disponible 4 jours 281/4" (6,3 mm)Embout6

11.64 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)Embout6

9.63 €

1 Disponible 4 jours 281/4" (6,3 mm)Embout8

11.64 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)Embout8

9.63 €

1 Disponible 4 jours 281/4" (6,3 mm)Embout7

11.64 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)Embout7

10.48 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)Embout4

10.48 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)Embout5

10.48 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)Embout6

10.89 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)Embout7

10.89 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)Embout8

11.52 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)Embout10

12.20 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)Embout12

12.97 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)Embout14

16.13 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)Embout17

18.11 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)Embout19

13.11 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)Embout4

13.11 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)Embout5

13.64 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)Embout7

13.64 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)Embout8

14.41 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)Embout10

85.23 €

1 Disponible 4 jours 371/2" (12,5 mm)Jeu de plateau à instruments/couverts-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Appui Allen Matériau Acier au chrome-vanadium Propriétés des matériaux Chromé mat

Assistance technique