Clé à clé Joker

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05073268001
05073271001
05073272001
05073274001
05073275001
05073276001
05073278001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille de la clé
(mm)

21.60 €

1 Disponible 4 jours -7208|8

24.03 €

1 Disponible 4 jours -7.52511|11

24.03 €

1 Disponible 4 jours 170.78.526.312|12

30.00 €

1 Disponible 4 jours -9.229.314|14

30.48 €

1 Disponible 4 jours -9.232.315|15

30.48 €

1 Disponible 4 jours 21210.53516|16

34.65 €

1 Disponible 4 jours -113918|18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme DIN DIN ISO 1711-1 Matériau (détails) Acier au chrome molybdène. revêtement nickel -chrome Matériau Acier cromoly
Propriétés des matériaux Placage chromé au nickel Nombre de dents 80 Type de produit Clé à clé

Assistance technique