Pièce de connecteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05050205001
05050210001
05050215001
05050220001
05050510001
05050650001
05134399001
05136000001
05311517001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Norme DIN Appui Tourne-vis Poids
(g)

9.16 €

1 Disponible 4 jours DIN 3126-F 6.3|DIN ISO 11731/4" (6,3 mm)1/4" (6,3 mm)-

9.79 €

1 Disponible 4 jours DIN 3126-F 6.3|DIN ISO 11731/4" (6,3 mm)1/4" (6,3 mm)-

11.88 €

1 Disponible 4 jours DIN 3126-F 6.3|DIN ISO 11733/8" (10 mm)1/4" (6,3 mm)-

13.76 €

1 Disponible 4 jours DIN 3126-F 6.3|DIN ISO 11733/8" (10 mm)1/4" (6,3 mm)-

23.67 €

1 Disponible 4 jours DIN 3126-F 11.2|DIN ISO 11731/2" (12,5 mm)7/16" (11,1 mm)-

17.28 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)--

10.12 €

3 Disponible 4 jours DIN 3126-F 6.3|DIN ISO 11731/4" (6,3 mm)1/4" (6,3 mm)25.3

4.08 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)1/4" (6,3 mm)-

9.16 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)1/4" (6,3 mm)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Pièce de connecteur

Assistance technique