Embouts à tête hexagonale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05003501001
05003502001
05003503001
05003504001
05003505001
05003506001
05003507001
05003508001
05003509001
05003510001
05003511001
05003512001
05003513001
05003551001
05003552001
05003553001
05003554001
05003555001
05003556001
05003557001
05003558001
05003559001
05003560001
05003561001
05003562001
05003563001
05003564001
05003565001
05003566001
05003567001
05003568001
05003601001
05003602001
05003603001
05003604001
05003605001
05003606001
05003607001
05003608001
05003609001
05003610001
05003611001
05003612001
05003613001
05003614001
05003615001
05003616001
05003617001
05003632001
05003633001
05003634001
05003635001
05003665001
05003666001
05003667001
05003668001
05003669001
05003670001
05003675001
05003684001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Tourne-vis Entraînement (outils) Propriétés des matériaux Embouts à cliquet (pouce) Taille de la clé Taille de la clé
(mm)

3.41 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)Chromé mat-4 mm4

3.41 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)Chromé mat-4.5 mm4.5

3.41 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)Chromé mat-5 mm5

3.41 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)Chromé mat-5.5 mm5.5

3.41 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)Chromé mat-6 mm6

3.41 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)Chromé mat-7 mm7

3.41 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)Chromé mat-8 mm8

3.67 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)Chromé mat-9 mm9

3.67 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)Chromé mat-10 mm10

3.72 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)Chromé mat-11 mm11

3.72 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)Chromé mat-12 mm12

3.85 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)Chromé mat-13 mm13

3.85 €

1 Disponible 4 jours -1/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)Chromé mat-14 mm14

5.19 €

1 Disponible 4 jours -3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)Chromé mat-6 mm6

5.19 €

1 Disponible 4 jours -3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)Chromé mat-7 mm7

5.19 €

1 Disponible 4 jours -3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)Chromé mat-8 mm8

5.19 €

1 Disponible 4 jours -3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)Chromé mat-9 mm9

5.19 €

1 Disponible 4 jours -3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)Chromé mat-10 mm10

5.19 €

1 Disponible 4 jours -3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)Chromé mat-11 mm11

5.19 €

1 Disponible 4 jours -3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)Chromé mat-12 mm12

5.32 €

1 Disponible 4 jours -3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)Chromé mat-13 mm13

5.41 €

1 Disponible 4 jours -3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)Chromé mat-14 mm14

5.41 €

1 Disponible 4 jours -3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)Chromé mat-15 mm15

5.41 €

1 Disponible 4 jours -3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)Chromé mat-16 mm16

5.41 €

1 Disponible 4 jours -3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)Chromé mat-17 mm17

5.41 €

1 Disponible 4 jours -3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)Chromé mat-18 mm18

5.48 €

1 Disponible 4 jours -3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)Chromé mat-19 mm19

6.16 €

1 Disponible 4 jours -3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)Chromé mat-20 mm20

6.16 €

1 Disponible 4 jours -3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)Chromé mat-21 mm21

6.16 €

1 Disponible 4 jours -3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)Chromé mat-22 mm22

6.56 €

1 Disponible 4 jours -3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)Chromé mat-24 mm24

4.80 €

1 Disponible 4 jours 371/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)Chromé mat-10 mm10

5.17 €

1 Disponible 4 jours 371/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)Chromé mat-11 mm11

5.17 €

1 Disponible 4 jours 371/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)Chromé mat-12 mm12

4.80 €

1 Disponible 4 jours 371/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)Chromé mat-13 mm13

5.25 €

1 Disponible 4 jours 371/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)Chromé mat-14 mm14

5.25 €

1 Disponible 4 jours 371/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)Chromé mat-15 mm15

5.25 €

1 Disponible 4 jours 371/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)Chromé mat-16 mm16

5.55 €

1 Disponible 4 jours 371/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)Chromé mat-17 mm17

6.08 €

1 Disponible 4 jours 371/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)Chromé mat-18 mm18

5.55 €

1 Disponible 4 jours 371/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)Chromé mat-19 mm19

6.13 €

1 Disponible 4 jours 371/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)Chromé mat-20 mm20

6.64 €

1 Disponible 4 jours 371/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)Chromé mat-21 mm21

6.13 €

1 Disponible 4 jours 371/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)Chromé mat-22 mm22

6.87 €

1 Disponible 4 jours 371/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)Chromé mat-24 mm24

8.52 €

1 Disponible 4 jours 401/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)Chromé mat-27 mm27

9.24 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)Chromé mat-30 mm30

9.24 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)Chromé mat-32 mm32

8.04 €

1 Disponible 4 jours 401/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)Chromé mat1 1/16"1 1/16"-

8.04 €

1 Disponible 4 jours 401/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)Chromé mat1 1/8"1 1/8"-

8.39 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)Chromé mat1 3/16"1 3/16"-

8.59 €

1 Disponible 4 jours -1/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)Chromé mat1 1/4"1 1/4"-

4.88 €

1 Disponible 4 jours 181/4" (6,3 mm)-chromage brillant--4

4.88 €

1 Disponible 4 jours 181/4" (6,3 mm)-chromage brillant--4.5

4.88 €

1 Disponible 4 jours 181/4" (6,3 mm)-chromage brillant--5

4.88 €

1 Disponible 4 jours 181/4" (6,3 mm)-chromage brillant--5.5

4.88 €

1 Disponible 4 jours 181/4" (6,3 mm)-chromage brillant--6

4.88 €

1 Disponible 4 jours 181/4" (6,3 mm)-chromage brillant--7

4.88 €

1 Disponible 4 jours 181/4" (6,3 mm)-chromage brillant--8

5.35 €

1 Disponible 4 jours 181/4" (6,3 mm)-chromage brillant--12

Loading...

Informations de base

Appui Tête hexagonale Matériau Acier au chrome-vanadium Type de produit Morceaux

Assistance technique