Pièce de connecteur de compteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05073200001

Référence pièce
05073200001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.05 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme DIN DIN 3126-F 6.3|DIN 3126-F 11|DIN ISO 1173 Appui 1/4" (6,3 mm) |1/2" (12,5 mm) |3/8" (10 mm) Tourne-vis 1/4" (6,3 mm)
Type de produit Pièce de connecteur de compteur Poids(g) 134

Vous vous trouvez sur la page de Pièce de connecteur de compteur, le numéro d'article est le suivant: 05073200001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05073200001.

Assistance technique