Unité de fraisage/perceuse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

20 000

Référence pièce
20 000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

224.64 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre du collier(mm) 43 Longueur d’arrondi(mm) 140 Hauteur de fonctionnement (max.)(mm) 65
Type de produit Support de foret Espace tribune 200 x 200 mm Poids(g) 6500.0

Vous vous trouvez sur la page de Unité de fraisage/perceuse, le numéro d'article est le suivant: 20 000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 20 000.

Assistance technique