Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3-132-1 |
3-133-1 |
3-235-1 |
3-245-1 |
3-255-1 |
3-531-1 |
3-601-15 |
3-604-15 |
3-625-15 |
3-627-15 |
3-631-15 |
3-632-15 |
3-633-15 |
3-634-13 |
3-657-15 |
3-665-15 |
3-674-15 |
3-685-15 |
3-689-15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Norme DIN | Dureté des bords (HRC) | Norme EN | Forme de l'embout | N° de pièce du fabricant | Matériau | Propriétés des matériaux | Caractéristiques de la pince | Type de produit | Plage d'utilisation (pince) | Poids (g) | Dureté du fil (max.) | Dureté du fil (max.) fil dur (mm) | Dureté du fil (max.) fil souple (mm) | Dureté du fil (max.) fil moyen (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.91 € | 1 | Disponible | 9 jours | 130 | - | 65 | - | - | 3-132-1 | Acier spécial | Placage au chrome | Type non affleurant | Pince coupante latérale | Électricien | 130 | (Fil souple/dur) 2,0/1,0 mm | 1.0 | 3 | 2 | |
28.37 € | 1 | Disponible | 9 jours | 145 | - | 65 | - | - | 3-133-1 | Acier spécial | Placage au chrome | Type non affleurant | Pince coupante latérale | Électricien | 160 | (Fil souple/dur) 2,5/1,25 mm | 1.3 | 4 | 2.5 | |
25.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 160 | - | 65 | - | Droit | 3-235-1 | Acier spécial | - | - | Pince télécom | Électricien | 145 | - | - | - | - | |
28.21 € | 1 | Disponible | 9 jours | 200 | - | 65 | - | Droit | 3-245-1 | Acier spécial | Placage au chrome | - | Pince télécom | Électricien | 190 | - | - | - | - | |
29.77 € | 1 | Disponible | 9 jours | 200 | - | 65 | - | 45 degrés | 3-255-1 | Acier spécial | Placage au chrome | - | Pince télécom | Électricien | 180 | - | - | - | - | |
25.57 € | 1 | Disponible | 9 jours | 140 | - | 65 | - | Droit | 3-531-1 | Acier spécial | Placage au chrome | - | Pince de serrage plate | Ingénierie électrique et de précision | 100 | - | - | - | - | |
31.21 € | 1 | Disponible | 9 jours | 120 | DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3 | 65 | EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3 | - | 3-601-15 | Acier à outils | Polissage | Type non affleurant | Pince coupante latérale | ESD | 70 | - | 0.4 | 1.5 | 1.2 | |
32.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 115 | - | - | - | - | 3-604-15 | Acier à outils | - | - | Pince coupante latérale | - | - | - | - | 1.5 | 1.2 | |
33.37 € | 1 | Disponible | 9 jours | 120 | - | - | - | - | 3-625-15 | - | - | - | Pince coupante à bout coudé | - | - | - | - | 1.5 | 1.2 | |
35.05 € | 1 | Disponible | 9 jours | 120 | - | - | - | - | 3-627-15 | Acier à outils | - | - | Pince coupante en bout | - | - | - | - | 1.5 | 1.2 | |
29.05 € | 1 | Disponible | 17 jours | 120 | - | - | - | Droit | 3-631-15 | Acier à outils | - | - | Pince de serrage ronde | ESD | - | - | - | - | - | |
29.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 120 | - | - | - | Droit | 3-632-15 | Acier à outils | - | - | Pince de serrage plate | ESD | - | - | - | - | - | |
26.88 € | 1 | 16 jours | 120 | - | - | - | Droit | 3-633-15 | - | - | - | Pince de serrage effilée | ESD | 60 | - | - | - | - | ||
30.13 € | 1 | Disponible | 7 jours | 120 | - | - | - | - | 3-634-13 | - | - | - | Pince de serrage effilée | ESD | 60 | - | - | - | - | |
46.11 € | 1 | 9 jours | 125 | DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-1|DIN EN 61340-2-3 | 65 | EN 61340-5-1|EN 61340-2-1|EN 61340-2-3 | - | 3-657-15 | Acier spécial | bruni brillant | Type non affleurant | Pince coupante latérale | ESD | 60 | (Fil souple/moyen-dur/dur) 1,5/1,0 mm | - | 1.5 | 1 | ||
105.31 € | 1 | 9 jours | 120 | DIN EN 61340-2-4 | 65 | EN 61340-2-4 | - | 3-665-15 | Acier spécial | bruni brillant | Type non affleurant | Pince coupante latérale | ESD | 70 | - | - | 2 | - | ||
87.39 € | 1 | Disponible | 9 jours | 130 | DIN EN 61340-2-7 | 65 | EN 61340-2-7 | - | 3-674-15 | Acier spécial | bruni brillant | Type non affleurant | Pince coupante en bout | ESD | 60 | (Fil souple/moyen-dur/dur) 0,8/0,6 mm | - | 0.8 | 0.6 | |
39.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | 140 | - | 65 | - | Droit | 3-685-15 | Acier spécial | bruni brillant | - | Pince de serrage effilée | ESD | 70 | - | - | - | - | |
56.55 € | 1 | Disponible | 9 jours | 145 | DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-3|DIN EN 61340-2-1 | 65 | EN 61340-5-1|EN 61340-2-3|EN 61340-2-1 | - | 3-689-15 | Acier spécial | polir|brunir | - | Pince de serrage ronde | ESD | 100 | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Norme DIN
Dureté des bords(HRC)
Norme EN
Forme de l'embout
N° de pièce du fabricant
Matériau
Propriétés des matériaux
Caractéristiques de la pince
Type de produit
Plage d'utilisation (pince)
Poids(g)
Dureté du fil (max.)
Dureté du fil (max.) fil dur(mm)
Dureté du fil (max.) fil souple(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles