Embout de tournevis Pozidriv

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3-668-15
3-669-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Caractéristiques de la pince Dureté du fil (max.) fil dur
(mm)

54.37 €

1 Disponible 9 jours 3-668-15Type non affleurant0.7

65.25 €

1 Disponible 6 jours 3-669-15Coupe affleurante-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 135 Norme DIN DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-3|DIN EN 61340-2-1 Dureté des bords(HRC) 65
Norme EN EN 61340-5-1|EN 61340-2-3|EN 61340-2-1 Matériau Acier spécial Propriétés des matériaux polir|brunir
Type de produit Pince coupante latérale Plage d'utilisation (pince) ESD Poids(g) 110
Dureté du fil (max.) fil souple(mm) 2 Dureté du fil (max.) fil moyen(mm) 1.5

Assistance technique