Tournevis Torx d'atelier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05028033001

Référence pièce
05028033001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.89 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall length (mm) 81 Diamètre de la lame(mm) 4 Longueur de la lame(mm) 60
Type de lame Rond Appui TORX plus Diamètre de la poignée(mm) 26
Longueur de poignée(mm) 81 Matériau Acier à outils Propriétés des matériaux alliage|nickelage-chromage mat
Type de produit Tournevis Torx Plage d'utilisation (tournevis) Atelier Caractéristiques du tournevis Poignée outil polyvalente
Taille (tournevis) 9 IP Poids(g) 33.2

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis Torx d'atelier, le numéro d'article est le suivant: 05028033001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05028033001.

Assistance technique