Cliquet avant/arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05005080001
05005081001
05005090001
05005091001
05032051001
05032054001
05032055001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall length (mm) Diamètre de la lame
(mm)
Longueur de la lame
(mm)
Type de lame Appui Diamètre de la poignée
(mm)
Dimensions de la poignée
(mm)
Longueur de poignée
(mm)
Matériau Type de produit Caractéristiques du tournevis Taille (tournevis)

63.08 €

1 Disponible 4 jours ---------Contrôleur de couple--

63.08 €

1 Disponible 4 jours ---------Contrôleur de couple--

63.08 €

1 Disponible 4 jours ---------Contrôleur de couple--

63.08 €

1 Disponible 4 jours ---------Contrôleur de couple--

9.04 €

1 Disponible 4 jours 141460RondDouille TORX268181Acier inoxydableTournevis TorxPoignée outil polyvalenteT 9

9.69 €

1 Disponible 4 jours 1984.5100RondDouille TORX339898Acier inoxydableTournevis TorxPoignée outil polyvalenteT 20

10.35 €

1 Disponible 4 jours 2055100RondDouille TORX37105105Acier inoxydableTournevis TorxPoignée outil polyvalenteT 25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage d'utilisation (tournevis) Atelier

Assistance technique