Bande magnétique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1563953
1563979
1564006
1564112
1564127
1564128
1564129
1564130
1564131
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques du ruban adhésif Couleur Épaisseur du matériau
(mm)
Taille du produit (longueur)
(m)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Série (ruban adhésif) Épaisseur
(mm)
Type (type de fabricant)

78.64 €

1 Disponible 3 jours Auto-adhésif|Découpable|FlexibleNoir21050-S513-10502S 513-1050

19.27 €

1 Disponible 3 jours Auto-adhésif|Découpable|FlexibleNoir21.850-S513-18502S 513-1850

14.89 €

1 Disponible 3 jours Auto-adhésif|Découpable|FlexibleNoir2320-S513-3202S 513-320

22.47 €

1 Disponible 3 jours Auto-adhésif|Résistant aux UVAnthracite0.8-148210-0.8543526

9.00 €

1 Disponible 3 jours Auto-adhésif|Découpable|FlexibleNoir21.820-S513-18202S 513-1820

14.89 €

1 Disponible 3 jours Auto-adhésif|Découpable|FlexibleNoir21.835-S513-18352S 513-1835

19.27 €

1 Disponible 3 jours Auto-adhésif|Découpable|FlexibleNoir2335-S513-3352S 513-335

29.05 €

1 Disponible 3 jours Auto-adhésif|Découpable|FlexibleNoir2350-S513-3502S 513-350

37.67 €

1 Disponible 3 jours Auto-adhésif|Découpable|FlexibleNoir21020-S513-10202S 513-1020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Bande magnétique

Assistance technique