Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1564014
Référence pièce
|
---|
1564014 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type avec adhésif | Matériau de support | Couleur | Épaisseur du matériau (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Taille du produit (longueur) (m) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (ruban adhésif) | Épaisseur (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | Acrylique | Cuivre | Cuivre | 0.05 | +100 | 0 | 10 | 50 | CFT-50 | 0.05 | CFT -50/10 M |
Loading...
Type de produit | Ruban de cuivre |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Ruban de cuivre, le numéro d'article est le suivant: 1564014.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1564014.
Configurer
Propriétés de base
Type avec adhésif
Matériau de support
Couleur
Épaisseur du matériau(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Taille du produit (longueur)(m)
Taille du produit (largeur)(mm)
Série (ruban adhésif)
Épaisseur(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1564013 |
1564015 |
1564016 |
CFT-25/33M |
CFT-50/33M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type avec adhésif | Matériau de support | Couleur | Épaisseur du matériau (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Taille du produit (longueur) (m) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (ruban adhésif) | Épaisseur (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | Acrylique | Cuivre | Cuivre | 0.05 | +100 | 0 | 10 | 25 | CFT-25 | 0.05 | CFT -25/10 M | |
19.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | Acrylique | Cuivre | Cuivre | 0.05 | +100 | 0 | 20 | 25 | CFT25 | 0.05 | CFT25/20 PG36 M | |
34.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | Acrylique | Cuivre | Cuivre | 0.05 | +100 | 0 | 20 | 50 | CFT50 | 0.05 | CFT 50/20 M | |
34.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 33 | 25 | CFT25 | - | CFT-25/33M | |
42.56 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | 33 | 50 | CFT50 | - | CFT-50/33M |