Câble de test très flexible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VC-8557645
VC-8557650
VC-8557655
VC-8557665
VC-8557670
VC-8557675
VC-8557680
VC-8557690
VC-8557695
VC-8557700
VC-8557705
VC-8557710
VC-8557715
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de câble
(m)
Couleur

5.01 €

1 Disponible 3 jours 0.6Noir

3.91 €

1 3 jours 0.9Bleu

9.45 €

1 Disponible 3 jours 0.9Noir

3.11 €

1 Disponible 3 jours 0.9Vert

4.45 €

1 Disponible 3 jours 0.3Jaune

8.93 €

1 Disponible 3 jours 0.9Rouge

4.71 €

1 Disponible 3 jours 0.6Rouge

5.23 €

1 Disponible 3 jours 0.6Jaune

7.88 €

1 Disponible 3 jours 0.3Rouge

4.71 €

1 Disponible 3 jours 0.3Bleu

5.75 €

1 Disponible 3 jours 0.3Vert

5.23 €

1 Disponible 3 jours 0.6Bleu

3.11 €

1 Disponible 3 jours 0.6Vert

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width(mm) 6 Height(mm) 13 Courant nominal(A) 2.2
Connecteur / entrée de type A Fiche banane 2 mm Connecteur / sortie de type B Fiche banane 2 mm Caractéristiques des prises Encastrable
Type de produit Fil d'essai Section transversale de câble(mm²) 0.2 Matériau de contact Ni
Diamètre de connecteur(mm) 2 Matériau PVC Tension nominale(V DC) 60|30
Plage de température(°C) -10 à 70

Assistance technique