Compteur de consommation d'énergie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VC-8235895

Référence pièce
VC-8235895
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

54.20 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width(mm) 56 Depth(mm) 103 Height(mm) 72
Poids(g) 135 Précision(%) 2 Intégration infonuagique (Maison intelligente) non compatible avec le cloud
Intensité (max.)(A) 16 Plage de courant 0 à 16 A Caractéristiques du compteur de consommation d'énergie Calculatrice de coût énergétique|Fonction d'alarme|Tarifs énergétiques sélectionnables
Approuvé MID Non Plage de tensions nominales 220 à 240 V Tension de fonctionnement(V AC) 230
Puissance (max.)(W) 3680 Puissance (min.)(W) 0.3 Plage de puissance 0,3 jusqu'à 3 680 W
Type de produit Compteur de consommation d'énergie Consommation personnelle(W) 0.4 Convient pour (pays) Allemagne|Pays-Bas
Type (type de fabricant) SEM4500 Courant (min.)(A) 0 Fréquence(Hz) 50
Tension secteur (min.)(V) 220 Tension d'entrée (max.)(V) 240 Facteur de puissance cos ⌀ (max.) 1
Facteur de puissance cos ⌀ (min.) 0 Durée d'enregistrement (max.) (des détails)(Min) 9 999 h59

Vous vous trouvez sur la page de Compteur de consommation d'énergie, le numéro d'article est le suivant: VC-8235895.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VC-8235895.

Assistance technique