Adaptateur de pince multimètre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Z194A

Référence pièce
Z194A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

60.69 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width(mm) 92 Height(mm) 220 Étalonné à Normes du fabricant (aucun certificat)
Plage de lecture A AC (min.)(A) 1 Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(A) 1000 Connecteur/Sortie de type B Fiche de 4 mm
Lecture actuelle AC Fréquence max.(kHz) 1 Plage d'ouverture des pinces ampèremétriques(mm) 43
Signal de sortie (max.)(A) 1 Taille du produit (longueur)(mm) 39 Type de produit Adaptateur de pince multimètre
Catégorie de lecture CAT III 600 V Poids(g) 650

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur de pince multimètre, le numéro d'article est le suivant: Z194A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z194A.

Assistance technique