Clé dynamométrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05075604001
05075605001
05075611001
05075620001
05075621001
05075622001
05075623001
05075624001
05075630001
05075651001
05075652001
05075653001
05075654001
05075655001
05075656001
05075670001
05075671001
05075672001
05075673001
05130110001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Torque adjustment range
(N·m)
Overall Length
(mm)
Appui Graduations
(Nm)
Caractéristiques de la clé dynamométrique Précision de déclenchement
(%)

180.88 €

1 Disponible 4 jours 2.5-25-1/4" (6,3 mm)0.10Cliquet avant/arrière4

187.76 €

1 Disponible 4 jours 2.5-25-1/4" (6,3 mm)0.10Cliquet avant/arrière4

203.25 €

1 Disponible 4 jours 20-1004053/8" (10 mm)0.5Cliquet avant/arrière3

192.93 €

1 Disponible 4 jours 10-503601/2'' (12,5 mm)0.25Cliquet avant/arrière3

203.25 €

1 Disponible 4 jours 20-1004051/2'' (12,5 mm)0.5Cliquet avant/arrière3

215.32 €

1 Disponible 4 jours 40-2005101/2'' (12,5 mm)1Cliquet avant/arrière3

248.04 €

1 Disponible 4 jours 60-3005951/2'' (12,5 mm)1Cliquet avant/arrière3

477.15 €

1 Disponible 4 jours ------

1,445.83 €

1 Disponible 4 jours ------

172.25 €

1 Disponible 4 jours 2.5-25283-0.10Pour jeux de bits4

182.59 €

1 Disponible 4 jours 10-50338-0.25Pour jeux de bits3

194.65 €

1 Disponible 4 jours 20-100372-0.5Pour jeux de bits3

206.71 €

1 Disponible 4 jours 40-200480-1Pour jeux de bits3

235.99 €

1 Disponible 4 jours 60-300570-1Pour jeux de bits3

451.32 €

1 Disponible 4 jours ------

153.24 €

1 Disponible 4 jours ------

158.29 €

1 Disponible 4 jours ------

168.37 €

1 Disponible 4 jours ------

180.15 €

1 Disponible 4 jours ------

253.21 €

1 Disponible 4 jours 2.5-25-1/4" (6,3 mm)0.10Cliquet avant/arrière4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Clé dynamométrique

Assistance technique