Ruban de masquage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1011850
1012450
1013650
101E/48MMX50M
2011850
2012450
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques du ruban adhésif Épaisseur du matériau
(mm)
Température max.
(°C)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Série (ruban adhésif) Type (type de fabricant)

2.40 €

1 Disponible 3 jours Convient pour une utilisation en intérieur|déchirure facile0.125+6018101E1011850

3.44 €

1 Disponible 3 jours Convient pour une utilisation en intérieur|déchirure facile0.125+6024101E1012450

4.73 €

1 Disponible 3 jours Convient pour une utilisation en intérieur|déchirure facile0.125+6036101E1013650

6.32 €

1 Disponible 3 jours Convient pour une utilisation en intérieur|déchirure facile0.125+6048101E101E/48MMX50M

2.91 €

1 Disponible 3 jours Sans résidu|déchirure facile|convient pour une utilisation en intérieur0.135+8018201E2011850

3.44 €

1 Disponible 3 jours Sans résidu|déchirure facile|convient pour une utilisation en intérieur0.135+8024201E2012450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color À base de marron Length(m) 50 Détails sur la couleur Beige
Type avec adhésif Gencive Matériau de support Non-tissé en papier Type de produit Ruban de marquage

Assistance technique