Clé à douille

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05005300001
05005305001
05005310001
05005315001
05005320001
05005325001
05005330001
05005335001
05005340001
05028148001
05028150001
05028152001
05028205001
05028210001
05028215001
05028220001
05028225001
05028230001
05029405001
05029410001
05029415001
05029420001
05029425001
05029430001
05029435001
05029440001
05029445001
05029450001
05029460001
05029461001
05029462001
05029463001
05029464001
05029465001
05029466001
05030150001
05030151001
05118108001
05118109001
05118110001
05118112001
05118114001
05118116001
05118118001
05118120001
05118122001
05118124001
05118126001
05345281001
05345282001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Longueur de la lame
(mm)
Appui Longueur de poignée
(mm)
Propriétés des matériaux Plage d'utilisation (tournevis) Caractéristiques du tournevis Poids
(g)
Type de lame Norme DIN Norme US Diamètre de la poignée
(mm)
Dimensions de la poignée
(mm)
Matériau (détails) Normes Material

17.41 €

1 Disponible 4 jours 5.5 mm223125Tête hexagonale98alliage|nickelage-chromage matVDEPoignée-outil polyvalente-RondDIN ISO 691|DIN EN 60900EN 609003398 x 335.5 mmIEC 60900: 2004 . Sortie: DIN 475/2Acier à outils

19.17 €

1 Disponible 4 jours -223125Tête hexagonale98alliage|nickelage-chromage matVDEPoignée-outil polyvalente-RondDIN ISO 691|DIN EN 60900EN 609003398 x 336 mmIEC 60900: 2004 . Sortie: DIN 475/2Acier à outils

20.48 €

1 Disponible 4 jours -230125Tête hexagonale105alliage|nickelage-chromage matVDEPoignée-outil polyvalente-RondDIN ISO 691|DIN EN 60900EN 6090037105 x 377 mmIEC 60900: 2004 . Sortie: DIN 475/2Acier à outils

22.53 €

1 Disponible 4 jours -230125Tête hexagonale105alliage|nickelage-chromage matVDEPoignée-outil polyvalente-RondDIN ISO 691|DIN EN 60900EN 6090037105 x 378 mmIEC 60900: 2004 . Sortie: DIN 475/2Acier à outils

24.40 €

1 Disponible 4 jours 9 mm230125Tête hexagonale105alliage|nickelage-chromage matVDEPoignée-outil polyvalente-RondDIN ISO 691|DIN EN 60900EN 6090037105 x 379 mmIEC 60900: 2004 . Sortie: DIN 475/2Acier à outils

26.55 €

1 Disponible 4 jours 10 mm237125Tête hexagonale112alliage|nickelage-chromage matVDEPoignée-outil polyvalente-RondDIN ISO 691|DIN EN 60900EN 6090040112 x 4010 mmIEC 60900: 2004 . Sortie: DIN 475/2Acier à outils

28.40 €

1 Disponible 4 jours 11 mm237125Tête hexagonale112alliage|nickelage-chromage matVDEPoignée-outil polyvalente-RondDIN ISO 691|DIN EN 60900EN 6090040112 x 4011 mmIEC 60900: 2004 . Sortie: DIN 475/2Acier à outils

32.49 €

1 Disponible 4 jours 12 mm237125Tête hexagonale112alliage|nickelage-chromage matVDEPoignée-outil polyvalente-RondDIN ISO 691|DIN EN 60900EN 6090040112 x 4012 mmIEC 60900: 2004 . Sortie: DIN 475/2Acier à outils

36.68 €

1 Disponible 4 jours 13 mm237125Tête hexagonale112alliage|nickelage-chromage matVDEPoignée-outil polyvalente-RondDIN ISO 691|DIN EN 60900EN 6090040112 x 4013 mmIEC 60900: 2004 . Sortie: DIN 475/2Acier à outils

22.08 €

1 Disponible 4 jours -265167Tête hexagonale98alliage|nickelage-chromage matAtelierAdhérer d'outil polyvalente|lame flexible-Rond--33---Acier à outils

22.64 €

1 Disponible 4 jours -265167Tête hexagonale98alliage|nickelage-chromage matAtelierAdhérer d'outil polyvalente|lame flexible-Rond--33---Acier à outils

22.83 €

1 Disponible 4 jours -265167Tête hexagonale98alliage|nickelage-chromage matAtelierAdhérer d'outil polyvalente|lame flexible-Rond--33---Acier à outils

13.15 €

1 Disponible 4 jours -223125Tête hexagonale98alliage|nickelage-chromage matAtelierPoignée-outil polyvalente-Rond--33---Acier à outils

13.15 €

1 Disponible 4 jours -223125Tête hexagonale98alliage|nickelage-chromage matAtelierPoignée-outil polyvalente-Rond--33---Acier à outils

13.15 €

1 Disponible 4 jours -223125Tête hexagonale98alliage|nickelage-chromage matAtelierPoignée-outil polyvalente-Rond--33---Acier à outils

13.15 €

1 Disponible 4 jours -223125Tête hexagonale98alliage|nickelage-chromage matAtelierPoignée-outil polyvalente-Rond--33---Acier à outils

13.72 €

1 Disponible 4 jours -223125Tête hexagonale98alliage|nickelage-chromage matAtelierPoignée-outil polyvalente-Rond--33---Acier à outils

13.72 €

1 Disponible 4 jours 5.5 mm223125Tête hexagonale98alliage|nickelage-chromage matAtelierPoignée-outil polyvalente-Rond--33---Acier à outils

14.53 €

1 Disponible 4 jours -223125Tête hexagonale98alliage|nickelage-chromage matAtelierPoignée-outil polyvalente-Rond--33---Acier à outils

15.39 €

1 Disponible 4 jours -230125Tête hexagonale105alliage|nickelage-chromage matAtelierPoignée-outil polyvalente-Rond--37---Acier à outils

19.71 €

1 Disponible 4 jours -230125Tête hexagonale105alliage|nickelage-chromage matAtelierPoignée-outil polyvalente-Rond--37---Acier à outils

20.24 €

1 Disponible 4 jours 9 mm230125Tête hexagonale105alliage|nickelage-chromage matAtelierPoignée-outil polyvalente-Rond--37---Acier à outils

20.91 €

1 Disponible 4 jours 10 mm237125Tête hexagonale112alliage|nickelage-chromage matAtelierPoignée-outil polyvalente-Rond--40---Acier à outils

21.83 €

1 Disponible 4 jours 11 mm237125Tête hexagonale112alliage|nickelage-chromage matAtelierPoignée-outil polyvalente-Rond--40---Acier à outils

25.13 €

1 Disponible 4 jours 12 mm237125Tête hexagonale112alliage|nickelage-chromage matAtelierPoignée-outil polyvalente-Rond--40---Acier à outils

25.99 €

1 Disponible 4 jours 13 mm237125Tête hexagonale112alliage|nickelage-chromage matAtelierPoignée-outil polyvalente-Rond--40---Acier à outils

27.79 €

1 Disponible 4 jours 14 mm237125Tête hexagonale112alliage|nickelage-chromage matAtelierPoignée-outil polyvalente-Rond--40---Acier à outils

32.88 €

1 Disponible 4 jours 15 mm237125Tête hexagonale112alliage|nickelage-chromage matAtelierPoignée-outil polyvalente-Rond--40---Acier à outils

10.03 €

1 Disponible 4 jours --70Tête hexagonale98alliage|nickelage-chromage matAtelierPoignée-outil polyvalente-Rond--33---Acier à outils

10.03 €

1 Disponible 4 jours 5.5 mm-70Tête hexagonale98alliage|nickelage-chromage matAtelierPoignée-outil polyvalente-Rond--33---Acier à outils

10.03 €

1 Disponible 4 jours --70Tête hexagonale98alliage|nickelage-chromage matAtelierPoignée-outil polyvalente-Rond--33---Acier à outils

10.29 €

1 Disponible 4 jours -18580Tête hexagonale105alliage|nickelage-chromage matAtelierPoignée-outil polyvalente-Rond--37---Acier à outils

11.36 €

1 Disponible 4 jours -18580Tête hexagonale105alliage|nickelage-chromage matAtelierPoignée-outil polyvalente-Rond--37---Acier à outils

12.51 €

1 Disponible 4 jours 10 mm20280Tête hexagonale112alliage|nickelage-chromage matAtelierPoignée-outil polyvalente-Rond--40---Acier à outils

13.57 €

1 Disponible 4 jours 13 mm20280Tête hexagonale112alliage|nickelage-chromage matAtelierPoignée-outil polyvalente-Rond--40---Acier à outils

13.15 €

1 Disponible 4 jours -15760Tête hexagonale97alliage|nickelage-chromage matESDPoignée-outil polyvalente71.4Rond--13---Acier à outils

13.15 €

1 Disponible 4 jours 5.5 mm15760Tête hexagonale97alliage|nickelage-chromage matESDPoignée-outil polyvalente71.4Rond--13---Acier à outils

9.83 €

1 Disponible 4 jours -15760Tête hexagonale97alliage|nickelage-chromage matIngénierie électrique et de précisionPoignée-outil polyvalente18.8Rond--13---Acier à outils

9.73 €

1 Disponible 4 jours -15760Tête hexagonale97alliage|nickelage-chromage matIngénierie électrique et de précisionPoignée-outil polyvalente18.8Rond--13---Acier à outils

9.73 €

1 Disponible 4 jours -15760Tête hexagonale97alliage|nickelage-chromage matIngénierie électrique et de précisionPoignée-outil polyvalente-RondDIN ISO 691-1397 x 13-DIN 475/2.Acier à outils

8.56 €

1 Disponible 4 jours -15760Tête hexagonale97alliage|nickelage-chromage matIngénierie électrique et de précisionPoignée-outil polyvalente-RondDIN ISO 691-1397 x 13-DIN 475/2.Acier à outils

8.56 €

1 Disponible 4 jours -15760Tête hexagonale97alliage|nickelage-chromage matIngénierie électrique et de précisionPoignée-outil polyvalente-RondDIN ISO 691-1397 x 13-DIN 475/2.Acier à outils

8.56 €

1 Disponible 4 jours -15760Tête hexagonale97alliage|nickelage-chromage matIngénierie électrique et de précisionPoignée-outil polyvalente-RondDIN ISO 691-1397 x 13-DIN 475/2.Acier à outils

9.07 €

1 Disponible 4 jours -15760Tête hexagonale97alliage|nickelage-chromage matIngénierie électrique et de précisionPoignée-outil polyvalente-RondDIN ISO 691-1397 x 13-DIN 475/2.Acier à outils

9.07 €

1 Disponible 4 jours -15760Tête hexagonale97alliage|nickelage-chromage matIngénierie électrique et de précisionPoignée-outil polyvalente-RondDIN ISO 691-1397 x 13-DIN 475/2.Acier à outils

9.37 €

1 Disponible 4 jours -15760Tête hexagonale97alliage|nickelage-chromage matIngénierie électrique et de précisionPoignée-outil polyvalente-RondDIN ISO 691-1397 x 13-DIN 475/2.Acier à outils

9.37 €

1 Disponible 4 jours -15760Tête hexagonale97alliage|nickelage-chromage matIngénierie électrique et de précisionPoignée-outil polyvalente-RondDIN ISO 691-1397 x 13-DIN 475/2.Acier à outils

9.37 €

1 Disponible 4 jours 5.5 mm15760Tête hexagonale97alliage|nickelage-chromage matIngénierie électrique et de précisionPoignée-outil polyvalente-RondDIN ISO 691-1397 x 13-DIN 475/2.Acier à outils

8.64 €

1 Disponible 4 jours -157---------------

9.60 €

1 Disponible 4 jours -157---------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Clé à douille

Assistance technique