Foret à marteau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-57978
B-57990
B-58132
B-58235
D-33875
D-33881
D-33897
D-33906
D-33934
D-33956
D-33962
D-33984
D-34001
D-34039
D-34045
D-34067
D-34073
D-34089
D-34104
D-34110
D-34126
D-34160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Drill hole diameter
(mm)
Tool holder (drill) Total length
(mm)
Working length
(mm)

6.28 €

1 Disponible 3 jours 6SDS-Plus165100

13.83 €

1 Disponible 3 jours 6SDS-Plus265200

13.80 €

1 Disponible 3 jours 8SDS-Plus315250

15.96 €

1 Disponible 3 jours 10SDS-Plus315250

11.68 €

1 Disponible 3 jours 12SDS-Max340200

15.96 €

1 Disponible 3 jours 12SDS-Max540400

12.73 €

1 Disponible 3 jours 14SDS-Max340200

18.09 €

1 Disponible 3 jours 14SDS-Max540400

13.83 €

1 Disponible 3 jours 16SDS-Max340200

15.96 €

1 Disponible 3 jours 18SDS-Max340200

20.32 €

1 Disponible 3 jours 18SDS-Max540400

22.47 €

1 Disponible 3 jours 20SDS-Max540400

24.60 €

1 Disponible 3 jours 22SDS-Max540400

20.32 €

1 Disponible 3 jours 25SDS-Max340200

25.68 €

1 Disponible 3 jours 25SDS-Max540400

33.37 €

1 Disponible 3 jours 28SDS-Max540450

25.68 €

1 Disponible 3 jours 30SDS-Max370250

43.49 €

1 Disponible 3 jours 30SDS-Max570450

46.76 €

1 Disponible 3 jours 32SDS-Max570450

37.67 €

1 Disponible 3 jours 35SDS-Max370250

51.12 €

1 Disponible 3 jours 35SDS-Max570450

67.43 €

1 Disponible 3 jours 40SDS-Max570450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product type Hammer drill bit

Assistance technique