Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05003529001 |
05003590001 |
05003641001 |
05042605001 |
05042655001 |
05042665001 |
05042705001 |
05042715001 |
05344511001 |
05344512001 |
05344513001 |
05344514001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Norme DIN | Appui | Tourne-vis | Entraînement (outils) | Matériau | Poids (g) | Normes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | 37 | DIN 3126-C 6.3|DIN 3126-E 6.3|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | - | - | Acier au chrome-vanadium | 27 | - | |
16.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | DIN 3126-C 6.3|DIN 3126-E 6.3|DIN ISO 1173 | 3/8" (10 mm) | - | - | Acier au chrome-vanadium | 43 | - | |
39.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | DIN 3126-C 8|DIN ISO 1173 | 1/2" (12,5 mm) | - | - | Acier au chrome-vanadium | 95 | - | |
16.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | DIN 3126-C 6.3|DIN 3126-C 8|DIN ISO 1173 | - | 1/4" (6,3 mm) | Carré intérieur selon DIN 3121-G 6.3. Abrasion: Six pans creux selon DIN 3126-D | - | - | DIN 7427-A | |
17.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | DIN 3126-C 6.3|DIN 3126-C 8|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | 3/8" (10 mm) | - | - | - | - | |
17.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | DIN 3126-C 6.3|DIN 3126-C 8|DIN ISO 1173 | 5/16" (8 mm) | 3/8" (10 mm) | - | - | - | - | |
20.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | DIN 3126-C 6.3|DIN 3126-C 8|DIN 3126-E 11.2|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | 1/2" (12,5 mm) | - | - | - | - | |
20.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | DIN 3126-C 6.3|DIN 3126-C 8|DIN 3126-E 11.2|DIN ISO 1173 | 5/16" (8 mm) | 1/2" (12,5 mm) | - | - | - | - | |
17.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | DIN 3126-C 6.3|DIN 3126-C 8|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | 3/8" (10 mm) | - | - | - | - | |
17.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | DIN 3126-C 6.3|DIN 3126-C 8|DIN ISO 1173 | 5/16" (8 mm) | 3/8" (10 mm) | - | - | - | - | |
20.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | DIN 3126-C 6.3|DIN 3126-C 8|DIN 3126-E 11.2|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | 1/2" (12,5 mm) | - | - | - | - | |
20.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | DIN 3126-C 6.3|DIN 3126-C 8|DIN 3126-E 11.2|DIN ISO 1173 | 5/16" (8 mm) | 1/2" (12,5 mm) | - | - | - | - |
Loading...
Type de produit | Adaptateur d'embout |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Norme DIN
Appui
Tourne-vis
Entraînement (outils)
Matériau
Poids(g)
Normes
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles