Embout

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05003030001
05003031001
05003032001
05003033001
05003034001
05003035001
05003036001
05003037001
05003039001
05003040001
05003042001
05003043001
05003044001
05003059001
05003060001
05003061001
05003062001
05003064001
05003065001
05003066001
05003067001
05003068001
05003069001
05003070001
05003071001
05003072001
05003073001
05003085001
05003086001
05003087001
05003088001
05003089001
05003092001
05003320001
05003321001
05003322001
05003350001
05003351001
05003352001
05003353001
05003354001
05003375001
05003380001
05003381001
05003382001
05003383001
05003384001
05003385001
05003386001
05003387001
05003388001
05003389001
05003740001
05003741001
05003742001
05003743001
05003744001
05003745001
05003747001
05003748001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Appui Tourne-vis Matériau Propriétés des matériaux Type de produit Embouts à cliquet (pouce) Taille (tournevis) Taille de la clé
(mm)
Épaisseur de lame
(mm)
Largeur de lame
(mm)

10.04 €

1 Disponible 4 jours -Tête hexagonale3/8" (10 mm)--Morceaux--3--

10.04 €

1 Disponible 4 jours -Tête hexagonale3/8" (10 mm)--Morceaux--4--

12.33 €

1 Disponible 4 jours -Tête hexagonale3/8" (10 mm)--Morceaux--4--

10.04 €

1 Disponible 4 jours -Tête hexagonale3/8" (10 mm)--Morceaux--5--

12.33 €

1 Disponible 4 jours -Tête hexagonale3/8" (10 mm)--Morceaux--5--

10.04 €

1 Disponible 4 jours -Tête hexagonale3/8" (10 mm)--Morceaux--6--

12.33 €

1 Disponible 4 jours -Tête hexagonale3/8" (10 mm)--Morceaux--6--

10.04 €

1 Disponible 4 jours 38.5Tête hexagonale3/8" (10 mm)--Morceaux--7--

10.04 €

1 Disponible 4 jours 38.5Tête hexagonale3/8" (10 mm)--Morceaux--8--

12.33 €

1 Disponible 4 jours -Tête hexagonale3/8" (10 mm)--Morceaux--8--

13.09 €

1 Disponible 4 jours -Tête hexagonale3/8" (10 mm)--Morceaux--9--

10.63 €

1 Disponible 4 jours 38.5Tête hexagonale3/8" (10 mm)--Morceaux--10--

13.09 €

1 Disponible 4 jours -Tête hexagonale3/8" (10 mm)--Morceaux--10--

8.76 €

1 Disponible 4 jours -Douille TORX3/8" (10 mm)Acier au chrome-vanadiumChromé matMorceaux-T 10---

8.76 €

1 Disponible 4 jours -Douille TORX3/8" (10 mm)Acier au chrome-vanadiumChromé matMorceaux-T 15---

8.76 €

1 Disponible 4 jours -Douille TORX3/8" (10 mm)Acier au chrome-vanadiumChromé matMorceaux-T 20---

8.76 €

1 Disponible 4 jours -Douille TORX3/8" (10 mm)Acier au chrome-vanadiumChromé matMorceaux-T 25---

8.76 €

1 Disponible 4 jours -Douille TORX3/8" (10 mm)Acier au chrome-vanadiumChromé matMorceaux-T 27---

11.04 €

1 Disponible 4 jours -Douille TORX3/8" (10 mm)Acier au chrome-vanadiumChromé matMorceaux-T 27---

8.76 €

1 Disponible 4 jours -Douille TORX3/8" (10 mm)Acier au chrome-vanadiumChromé matMorceaux-T 30---

11.04 €

1 Disponible 4 jours -Douille TORX3/8" (10 mm)Acier au chrome-vanadiumChromé matMorceaux-T 30---

8.76 €

1 Disponible 4 jours -Douille TORX3/8" (10 mm)Acier au chrome-vanadiumChromé matMorceaux-T 40---

11.04 €

1 Disponible 4 jours -Douille TORX3/8" (10 mm)Acier au chrome-vanadiumChromé matMorceaux-T 40---

8.76 €

1 Disponible 4 jours 38.5Douille TORX3/8" (10 mm)Acier au chrome-vanadiumChromé matMorceaux-T 45---

11.04 €

1 Disponible 4 jours -Douille TORX3/8" (10 mm)Acier au chrome-vanadiumChromé matMorceaux-T 45---

9.52 €

1 Disponible 4 jours 38.5Douille TORX3/8" (10 mm)Acier au chrome-vanadiumChromé matMorceaux-T 50---

11.81 €

1 Disponible 4 jours -Douille TORX3/8" (10 mm)Acier au chrome-vanadiumChromé matMorceaux-T 50---

10.04 €

1 Disponible 4 jours -Tête hexagonale3/8" (10 mm)--Morceaux3/16"----

12.33 €

1 Disponible 4 jours -Tête hexagonale3/8" (10 mm)--Morceaux3/16"----

10.04 €

1 Disponible 4 jours -Tête hexagonale3/8" (10 mm)--Morceaux7/32"----

12.33 €

1 Disponible 4 jours -Tête hexagonale3/8" (10 mm)--Morceaux7/32"----

10.04 €

1 Disponible 4 jours -Tête hexagonale3/8" (10 mm)--Morceaux1/4"----

12.33 €

1 Disponible 4 jours -Tête hexagonale3/8" (10 mm)--Morceaux5/16"----

7.41 €

1 Disponible 4 jours 28Logement1/4" (6,3 mm)Acier au chrome-vanadiumChromé matEmbout---0.85.5

7.41 €

1 Disponible 4 jours 28Logement1/4" (6,3 mm)Acier au chrome-vanadiumChromé matEmbout---15.5

7.41 €

1 Disponible 4 jours 28Logement1/4" (6,3 mm)Acier au chrome-vanadiumChromé matEmbout---1.26.5

7.41 €

1 Disponible 4 jours 28Phillips1/4" (6,3 mm)Acier au chrome-vanadiumChromé matEmbout-PH 1---

7.41 €

1 Disponible 4 jours 28Phillips1/4" (6,3 mm)Acier au chrome-vanadiumChromé matEmbout-PH 2---

7.41 €

1 Disponible 4 jours 28Phillips1/4" (6,3 mm)Acier au chrome-vanadiumChromé matEmbout-PH 3---

7.41 €

1 Disponible 4 jours 28Pozidriv1/4" (6,3 mm)Acier au chrome-vanadiumChromé matEmbout-PZ 1---

7.41 €

1 Disponible 4 jours 28Pozidriv1/4" (6,3 mm)Acier au chrome-vanadiumChromé matEmbout-PZ 2---

43.13 €

1 Disponible 4 jours -Douille TORX1/4" (6,3 mm)Acier au chrome-vanadiumChromé matJeu de plateau à instruments/couverts-----

7.41 €

1 Disponible 4 jours 28Allen1/4" (6,3 mm)Acier au chrome-vanadiumChromé matEmbout5/64"----

7.41 €

1 Disponible 4 jours 28Allen1/4" (6,3 mm)Acier au chrome-vanadiumChromé matMorceaux-----

7.41 €

1 Disponible 4 jours 28Allen1/4" (6,3 mm)Acier au chrome-vanadiumChromé matEmbout-----

9.63 €

1 Disponible 4 jours 28Allen1/4" (6,3 mm)--Morceaux1/8"----

9.63 €

1 Disponible 4 jours 28Allen1/4" (6,3 mm)--Morceaux9/64"----

9.63 €

1 Disponible 4 jours 28Allen1/4" (6,3 mm)--Morceaux5/32"----

9.63 €

1 Disponible 4 jours 28Allen1/4" (6,3 mm)--Morceaux3/16"----

9.63 €

1 Disponible 4 jours 28Allen1/4" (6,3 mm)--Morceaux7/32"----

9.63 €

1 Disponible 4 jours 28Allen1/4" (6,3 mm)--Morceaux1/4"----

9.63 €

1 Disponible 4 jours 28Allen1/4" (6,3 mm)--Morceaux5/16"----

6.60 €

1 Disponible 4 jours -Tête hexagonale3/8" (10 mm)Acier au chrome-vanadiumchromage brillantMorceaux--6--

6.60 €

1 Disponible 4 jours -Tête hexagonale3/8" (10 mm)Acier au chrome-vanadiumchromage brillantMorceaux--7--

6.60 €

1 Disponible 4 jours -Tête hexagonale3/8" (10 mm)Acier au chrome-vanadiumchromage brillantMorceaux--8--

6.60 €

1 Disponible 4 jours -Tête hexagonale3/8" (10 mm)Acier au chrome-vanadiumchromage brillantMorceaux--9--

6.60 €

1 Disponible 4 jours -Tête hexagonale3/8" (10 mm)Acier au chrome-vanadiumchromage brillantMorceaux--10--

6.60 €

1 Disponible 4 jours -Tête hexagonale3/8" (10 mm)Acier au chrome-vanadiumchromage brillantMorceaux--11--

6.83 €

1 Disponible 4 jours -Tête hexagonale3/8" (10 mm)Acier au chrome-vanadiumchromage brillantMorceaux--13--

7.19 €

1 Disponible 4 jours -Tête hexagonale3/8" (10 mm)Acier au chrome-vanadiumchromage brillantMorceaux--14--

Loading...

Assistance technique